Veiligheidsvergrendeling PSENslock 2

Meer productiviteit dankzij robuuste vergrendeling

Productafbeelding veiligheidsvergrendeling PSENslock 2: hekbewaking met procesvergrendeling

Hebt u een hekbewaking met procesvergrendeling voor uw beweegbare afscherming nodig? Met de elektromagnetische veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 beveiligt u zowel draai- en schuifdeuren als kappen en kleppen efficiënt tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e, cat. 4 volgens EN ISO 13849. De manipulatiebeveiliging van de RFID-veiligheidsschakelaar biedt betrouwbare procesbescherming voor maximale productiviteit.

Elektromagnetische veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 – de nieuwe generatie

De veiligheidsvergrendeling PSENslock heeft haar waarde voor de procesbescherming op machines en installaties al bewezen. Op basis hiervan biedt de nieuwe generatie PSENslock 2 veel nieuwe functies – voor de efficiënte procesvergrendeling, ook onder zware omgevingsomstandigheden: 

De veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 biedt een maximale vergrendelingskracht van naar keuze 1000 of 2000 N. Met de beschermingsgraad IP67/IP6K9K is PSENslock 2 ongevoelig voor stof en water. Door het hygiënischere design is er geen vuil- en stofafzetting mogelijk. Voor hygiënekritischere toepassingen in de verpakkingsindustrie zijn er bovendien speciale varianten met roestvrijstalen onderdelen beschikbaar. 

Inzetbaar voor de bescherming van personen

Er is ook een variant met veilige vergrendelingskrachtbewaking beschikbaar voor toepassingen die een veilige vergrendeling voor de bescherming van personen nodig hebben. Deze variant kan tot PL d, cat. 2 worden gebruikt en biedt een vergrendelingskracht van 1000 N.

Elektromechanische veiligheidsvergrendeling PSENslock 2

Hekbeveiliging met PSENslock 2

PSENslock 2 is zowel afzonderlijk als in serie universeel inzetbaar voor de hekbeveiliging. PSENslock 2 biedt betrouwbare bescherming voor hygiënekritischere toepassingen zoals bijvoorbeeld in de verpakkingsindustrie, voedingsmiddelen- en drankenindustrie of farmaceutische industrie. In combinatie met het intelligente diagnosesysteem SDD zijn er uitgebreide diagnosemogelijkheden beschikbaar, waardoor de beschikbaarheid verder kan worden verhoogd.

Toepassingsvoorbeeld beveiliging van draai- en schuifdeuren

Beveiliging van draai- en schuifdeuren met PSENslock 2

  • PSENslock 2 veilig in serie geschakeld met intelligente diagnose door middel van Safety Device Diagnostics (SDD): minder bedradingskosten en kortere inbedrijfstellingstijden 
  • Totaaloplossing met veilige kleine besturing PNOZmulti 2

De complete oplossing voor uw hek:

combineer de veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 met de bedieningseenheid PITgatebox – naar keuze ook met geïntegreerde toegangsautorisatie – voor een eenvoudige bediening. Samen met de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 beveiligt u uw hek compleet met één systeem. In aanvulling daarop biedt Safety Device Diagnostics (SDD) uitgebreide diagnose- en statusinformatie.

Beveiliging van draai- en schuifdeuren met PSENslock 2​

Productief werken, ook in veeleisende omgevingen – uw voordelen

  • Ongevoelig voor stof, vuil en water
  • Hoge beschikbaarheid: flexibel gelagerde bedienpen met grote contactoppervlakken compenseert toleranties ook bij hekverschuiving moeiteloos
  • Hoge productiviteit: beveiliging tegen manipulatie voorkomt ongewenste productieonderbrekingen; codering zelf te kiezen
  • Intelligente diagnose in de serieschakeling door middel van Safety Device Diagnostics (SDD): minder bedradingskosten dankzij veilige serieschakeling tot PL e
  • Lange levensduur dankzij contactloze transpondertechniek en magnetische vergrendeling
  • Eenvoudige montage bespaart tijd bij de inbedrijfstelling

Kenmerken van de veiligheidsvergrendelingen PSENslock 2

  • Betrouwbare procesbescherming: vergrendelingskracht F1max van naar keuze 1000 of 2000 N
  • Beschermingsgraad IP67/IP6K9K (PSENslock: IP67)
  • Comfortabele diagnose via 4 LED's aan beide zijden maakt directe statusweergave mogelijk
  • Aanpasbaar aan individuele eisen dankzij instelbare sluitkracht via configuratiesleutel "Config Key"
  • Variant met vergrendelingsonafhankelijke veiligheidsuitgangen: de veiligheidsuitgangen (OSSD's) van de veiligheidsvergrendeling schakelen onafhankelijk van de toestand van de vergrendeling en zorgen voor meer flexibiliteit bij het realiseren van uw toepassing.

Ons productaanbod: veiligheidsvergrendelingen PSENslock 2

Toebehoren PSENslock / PSENslock 2

Perfect afgestemd op de veiligheidsvergrendelingen PSENslock en PSENslock 2: toebehoren voor een veilige hekbewaking.

PSENslock 2

Ontworpen voor toepassingen van de hoogste veiligheidscategorieën voor efficiënte vergrendeling, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden.
Opgerolde gele kabel

Aansluittechniek

Hier vindt u een breed scala aan adapters en kabels voor de veiligheidsvergrendeling PSENslock.

Aansluittechniek
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Nederland: +31 347 320477
  • België: +32 9 321 75 70
  • Spanje: +34 938497433
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Denemarken: +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Turkije: +90 216 577 55 52

Azië en Oceanië

  • China: +86 400-088-3566
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld