Veilig heksysteem PSENsgate

Het geïntegreerde systeem voor hekbewaking

Productafbeelding van veilig heksysteem PSENsgate

Het veilige heksysteem PSENsgate combineert veilige hekbewaking, veilige vergrendeling en bedieningselementen in één systeem! Onze producten zijn ontworpen voor de hoogste veiligheidsklasse PL e.

Profiteer van de grote flexibiliteit van het heksysteem! U kunt kiezen uit een groot aantal systeemvarianten met optioneel integreerbare bedieningselementen als drukknoppen, sleutelschakelaars, verlichte knoppen, en sectorstop. Ook functies als noodstop en noodontgrendeling worden daardoor mogelijk gemaakt.

Rendabele totaaloplossing – Voordelen van PSENsgate

  • Rendabel systeem – hekbewaking, veilige vergrendeling en extra bedieningselementen in één product
  • Hoge mate aan veiligheid met maar één schakelaar per hek voor bescherming van mens en machine
  • Flexibiliteit dankzij grote keuze aan bedieningselementen en mogelijkheid tot het aansluiten van toestemmingsknoppen
  • Energiezuinig systeem voor gereduceerd stroomverbruik
  • Minder montage- en bedradingskosten door geïntegreerde bedieningselementen en serieschakelbaarheid
  • Veilige totaaloplossing in combinatie met besturingstechniek van Pilz

Veiligheidsvergrendeling – Kenmerken van het heksysteem PSENsgate

Veiligheidsvergrendeling – Kenmerken van het heksysteem PSENsgate
  • Combinatie van hekbewaking, veilige vergrendeling en bewaking van grendelbreuk in één systeem – inclusief noodstop en bedieningselementen
  • Maximale manipulatie- en omgevingsbescherming
  • Voor links- en rechtsdraaiende deuren
  • Geïntegreerde "poetsschakeling": gericht, gezamenlijk openen van de vergrendelingen bij het einde van een dienst
  • Serieschakeling in combinatie met PSENslock, PSENsgate, PSENcode en PSENmlock
  • Ontworpen voor alle toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, tot SIL 3 volgens EN/IEC 62061

Veilige hekbewaking met PSENsgate

Het veilige heksysteem PSENsgate wordt gebruikt bij grote hekken. Daarnaast wordt het gebruikt bij hekken die in bepaalde bedrijfsomstandigheden niet onbedoeld mogen worden geopend. Dit bijvoorbeeld ter bescherming tegen gevaarlijke bewegingen (naloop).

Dankzij zijn robuuste ontwerp en de mechanische belastbaarheid, beschikt het heksysteem PSENsgate over een lange levensduur. PSENsgate kan worden gebruikt in toepassingen van de hoogste veiligheidsklasse tot PL e volgens EN ISO 13849-1 resp. SIL 3 volgens EN/IEC 62061 voor de bescherming van personen en installaties.

In combinatie met onze veilige besturingstechniek, zoals de configureerbare kleine besturing PNOZmulti mini, beschikt u over een economische en veilige totaaloplossing voor hekbewaking. Het veilige heksysteem PSENsgate kan bovendien eenvoudig in serie worden geschakeld met een groot aantal sensoren: PSENmlock, PSENcode en PSENslock.

Veilige hekbewaking met PSENsgate

Ons productaanbod: Veilige heksystemen PSENsgate

Heksysteem PSENsgate

Meer productiviteit en potentieel hoge besparingen: door toepassing van slechts één inbouwklaar systeem worden alle veiligheidsfuncties en bedieningselementen geïntegreerd. Optimaliseer uw tijd en kosten bij ontwerp, constructie, documentatie, inkoop en montage met PSENsgate!

Accessoires PSENsgate

Perfect afgestemd op het heksysteem PSENsgate: toebehoren voor een veilige hekbewaking.
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334