Veiligheidsvergrendeling PSENmlock

Veilige vergrendeling en veilige sluiting in één product!

Productafbeelding veiligheidsvergrendeling PSENmlock

De veiligheidsvergrendeling PSENmlock biedt veilige vergrendeling en veilige sluiting voor de bescherming van personen en processen tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e.

De veilige sluiting wordt mogelijk gemaakt door de tweekanaals aansturing van de sluiting. Daardoor is de schakelaar vooral geschikt voor gebruik bij machines met gevaarlijke naloop, waarbij een veilige sluiting tot PL d of PL e noodzakelijk is.

In combinatie met besturingstechniek van Pilz ontvangt u een veilige totaaloplossing voor de bewaking en aansturing van de sluiting van afschermingen.

Nieuw gecertificeerd!

PSENmlock voldoet behalve aan EN ISO 14119 en ISO 13849-1 nu ook aan de eisen van EN IEC 62061 en IEC 61508. Bovendien biedt PSENmlock met de twee nieuwe beschermingsgraden IP65 en IP69 (in aanvulling op IP67) nog meer toepassingsmogelijkheden. Houd er bij IP69 rekening mee dat de kabel tegen hogedrukreiniging moet worden beschermd.

Kies tussen de PSENmlock varianten

U kunt kiezen tussen PSENmlock basisvarianten voor de individuele bedrading en PSENmlock varianten voor de serieschakeling. Beide varianten zijn verkrijgbaar met power-reset of automatische reset en met verschillende codering.

Basisvarianten en varianten voor de serieschakeling

PSENmlock-basisvarianten en -varianten voor de serieschakeling

Naast de PSENmlock basisvarianten voor de individuele bedrading bieden wij ook andere varianten voor de serieschakeling aan. Deze maken een voordelige installatie mogelijk dankzij minder bekabeling en de serieschakeling van de veilige in- en uitgangssignalen.

De combinatie met de Safety Device Diagnostics (SDD) maakt een eenvoudige en uitgebreide diagnose van de veiligheidsschakelaars mogelijk en vermindert zo stilstandtijden. Bovendien maakt de SDD een gerichte aansturing van afzonderlijke schakelaars of deuren mogelijk en dat zonder dure individuele bedrading in de schakelkast. U krijgt een economische serieschakeling en minimaliseert uw bekabelingswerk.

Varianten met power-reset en automatische reset

PSENmlock varianten met power-reset en automatische reset

PSENmlock is verkrijgbaar in varianten met power-reset en automatische reset. Bij de varianten met power-reset is na activering van de noodontgrendeling een reset noodzakelijk, d.w.z. dat de spanningsvoorziening moet worden uitgeschakeld. Bij de varianten met automatische reset komt dit te vervallen. Hier vindt de reset plaats door het terugzetten van de noodontgrendeling en het sluiten van de veiligheidsvoorziening.

De noodontgrendeling kan niet worden gebruikt bij de varianten met automatische reset. Volgens EN ISO 14119 moet de noodontgrendeling namelijk altijd met een gereedschap of door een andere maatregel (bijvoorbeeld power-reset) worden teruggezet.

Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini - ideaal voor ruimtekritische toepassingen

Hebt u een beveiliging voor kappen, kleppen of kleine draai- en schuifdeuren nodig? De veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini is met haar kleine formaat van slechts 30 x 30 x 159 mm 60% kleiner dan de PSENmlock en dus ideaal voor ruimtekritische toepassingen.

Meer informatie over de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini

Maak uw hekoplossing compleet

U kunt kiezen tussen de PSENmlock deurgreepmodule met geïntegreerde noodontgrendeling, afzonderlijke deurgrepen en noodontgrendelingen:

PSENmlock deurgreepmodule met geïntegreerde noodontgrendeling

Deurgreepmodule met geïntegreerde noodontgrendeling

Met de PSENmlock deurgreepmodule krijgt u een deurgreep met geïntegreerde actuator en noodontgrendeling - passend bij de veiligheidsvergrendeling PSENmlock. Met de gele deurgreep (buiten) kan de actuator naar buiten worden gebracht om de deur te openen of te sluiten. Met de rode deurgreep (binnen) wordt de noodontgrendeling geactiveerd. De deurgreepmodule kan aan de binnen- en buitenkant van de deur worden gemonteerd en is geschikt voor rechts- en linksdraaiende deuren. Hij beschikt over een blokkeringsinzetstuk voor maximaal 5 sloten om te voorkomen dat de machine opnieuw opstart en kan worden gebruikt met de gecodeerde en volledig gecodeerde PSENmlock schakelaars.

Deurgrepen combineerbaar met de veiligheidsvergrendeling PSENmlock

Afzonderlijke deurgrepen

In plaats van de deurgreepmodule kunt u ook eenvoudige deurgrepen met PSENmlock combineren. Onze deurgrepen voor draai- en schuifdeuren zijn optimaal afgestemd op PSENmlock en bieden zo een economische en ruimtebesparende oplossing voor de beveiliging van hekken.

Twee uitvoeringen van de noodontgrendeling combineerbaar met alle PSENmlock varianten

Noodontgrendelingen

Als optioneel toebehoren kunnen de twee uitvoeringen van de noodontgrendeling met alle PSENmlock  varianten worden gecombineerd: 

  • De PSENml escape release is via een stang rechtstreeks met de sensor verbonden.
  • De PSENml escape release cordset wordt via een trek-druk-kabel op de PSENmlock gemonteerd. Deze maakt een ruimtelijk gescheiden montage van de veiligheidsvergrendeling en noodontgrendeling mogelijk.

Knoppenunit PITgatebox: bediening van de veiligheidsschakelaar en toegangsautorisatie

Combineer PSENmlock met de knoppenunit PITgatebox en krijg extra bedienings- en knopelementen voor de eenvoudige bediening van uw veiligheidsvergrendeling: van noodstopknoppen en verlichte drukknoppen tot sleutelschakelaars en -knoppen.

Bovendien zijn er PITgatebox-varianten met geïntegreerd toegangsautorisatiesysteem PITreader beschikbaar. Hiermee wordt gegarandeerd dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot de installatie hebben en commando's zoals stoppen, ontgrendelen, vergrendelen of  bevestigen kunnen uitvoeren. Zo voorkomt u ongewenste machinestilstand of kwaliteitsverlies.

Knoppenunit PITgatebox: bediening van de hekschakelaar en toegangsautorisatie

Voordelen van de veiligheidsvergrendeling PSENmlock

  • Maximale veiligheid: veilige vergrendeling en veilige sluiting tot PL e  
  • Hoge sluitkracht: tot 7500 N
  • Goed zichtbare diagnose in ingebouwde toestand: leds aan 3 zijden van de behuizing
  • Lange levensduur: robuuste behuizing en mechanische robuustheid
  • Flexibele actuator: voor een hoge tolerantiecompensatie - ook bij zakkende deuren
  • Geen onbedoelde activering van de sluiting dankzij geïntegreerde herstartblokkering
  • Energiebesparend dankzij spanningsvrije sluiting door bistabiele magneet
  • Minder bekabelingswerk dankzij serieschakeling

Kenmerken van de veiligheidsvergrendeling PSENmlock

  • Voldoet aan alle eisen van ISO 13849-1, EN IEC 62061, IEC 61508, EN ISO 14119
  • Veilige vergrendeling tot PL e/SIL 3, veilige sluiting tot PL e/SIL 3
  • Productvarianten: basisvarianten en varianten voor de serieschakeling met/zonder power-reset
  • Codeervarianten: gecodeerd, volledig gecodeerd, unicaat volledig gecodeerd
  • Veilige sluitkracht van maar liefst 7500 N, geïntegreerde vergrendelingskracht van 30 N
  • Leds aan 3 zijden van de behuizing
  • Beschermingsgraad IP65 / IP67 / IP 69* (* let op: de kabel is beschermd tegen hogedrukreiniging)
  • Aansluiting: M12, 8-polig en M12, 12-polig, pigtail
  • Hulpontgrendeling aan 3 zijden
  • Noodontgrendeling (kan niet worden gebruikt bij de varianten met automatische reset)
  • SDD-compatibel
Leds aan 3 zijden van de behuizing

Toepassingsvoorbeeld: robuust ontwerp en hoge sluitkracht voor zware deuren

De veiligheidsvergrendeling PSENmlock in gebruik op de machine

Met een sluitkracht van maar liefst 7500 N voorkomt de veiligheidsvergrendeling PSENmlock het onbedoeld openen van veiligheidsvoorzieningen en biedt ze maximale veiligheid.

Geïntegreerd in de PSENmlock-deurgreepmodule of als afzonderlijk toebehoren: dankzij optionele noodontgrendeling kan PSENmlock ook op begaanbare deuren naar machines met slecht zichtbare zones worden gebruikt. Bij de PSENmlock deurgreepmodule is de noodontgrendeling direct in de deurgreep geïntegreerd. De verlaagde noodontgrendeling biedt daarentegen de mogelijkheid om de hekschakelaar op een voor de bediener niet toegankelijke plaats te monteren. Zo zijn uw medewerkers ook in geval van gevaar optimaal beschermd.

Meer informatie:

Ons productaanbod: veiligheidsvergrendeling PSENmlock

Veiligheidsvergrendeling PSENmlock

Veilige vergrendeling en veilige sluiting in slechts één product – met de veiligheidsvergrendeling PSENmlock.

Toebehoren veiligheidsvergrendeling PSENmlock

Ideaal afgestemd op de veiligheidsvergrendeling PSENmlock: Accessoires voor de montage op standaardprofielen en schuifdeuren.

PSENmlock deurgreepmodule

Deurgreepmodule met geïntegreerde actuator en geïntegreerde noodontgrendeling, alsook flexibele montage op de binnen- en buitenkant van het veiligheidshek.
Opgerolde gele kabel

Aansluittechniek

Hier vindt u een breed scala aan adapters en kabels voor de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini.

Aansluittechniek
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Nederland: +31 347 320477
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Spanje: +34 938497433
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Denemarken: +45 74436332
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld