Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini

Sterke vergrendeling. Klein en eenvoudig in te bouwen.

Productafbeelding veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini

De veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini wordt gebruikt voor de efficiënte beveiliging van veiligheidsvoorzieningen zoals kleppen, kappen of draai- en schuifdeuren. De veiligheidsschakelaar vindt met zijn kleine formaat van slechts 30 x 30 x 159 mm ook in ruimtekritische toepassingen altijd een plekje. In deze kleine veiligheidsvergrendeling schuilt een sluitkracht FZH van 1950 N (F1max: 3900 N), die de veilige vergrendeling voor toepassingen voor de bescherming van personen tot PL d, cat. 3 volgens EN ISO 13849-1 mogelijk maakt.

De veiligheidsvergrendeling voor extra flexibiliteit en productiviteit

De veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini biedt een economische oplossing voor de beveiliging van uw hek. Deze extra kleine veiligheidsvergrendeling kan perfect in uw machine worden geïntegreerd en bespaart waardevolle ruimte. Bovendien kan de PSENmlock mini zeer flexibel worden ingebouwd, omdat de actuator vanaf rechts en links en van voren kan worden aangebracht. Machines kunnen daardoor veel flexibeler worden ontworpen.

PSENmlock mini kan tot PL d, categorie 3 in serie worden geschakeld. Zo wordt het bekabelingswerk geminimaliseerd en de inbedrijfstelling vereenvoudigd, waardoor u tijd en kosten bespaart.

Het bistabiele vergrendelingsprincipe garandeert een hoge mate van veiligheid. Bij een stroomstoring blijft de laatste toestand behouden en het hek dus ofwel gesloten en vergrendeld ofwel open. Door dit principe wordt het energieverbruik verlaagd, omdat de vergrendeling alleen wordt geactiveerd wanneer het hek wordt geblokkeerd of gedeblokkeerd. Hoge veiligheid dankzij de tweekanaals aansturing van de hefmagneet; in geval van een storing worden de OSSD's uitgeschakeld, maar de vergrendeling blijft bestaan. Deze kan dan gericht door eenmalige deactivering worden ontgrendeld.

Betrouwbare beveiliging bij weinig ruimte – uw voordelen

Snelle montage – tijdsbesparing

  • PSENmlock mini kan eenvoudig en snel met slechts twee schroeven worden bevestigd
  • De flexibele actuator kan in en buiten de veiligheidsvoorziening alsmede vanaf rechts en links en van voren worden aangebracht

Klein gebouwd ruimte bespaard

  • De PSENmlock mini met zijn kleine formaat van slechts 30 x 30 x 159 mm is 60% kleiner dan de PSENmlock en ideaal voor ruimtekritische toepassingen
  • Kan ook worden gebruikt voor deuren met een minimale radius vanaf 200 mm

Krachtig in gebruik hogere productiviteit

  • Veilige sluitkracht FZH tot 1950 N  
  • Bistabiel vergrendelingsprincipe zorgt voor veilige werking en verlaagt energieverbruik
  • Hoge veiligheid tot PL d, categorie 3, dankzij tweekanaals hefmagneetaansturing
  • Hoge manipulatiebeveiliging; codering zelf te kiezen
Bij de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini kan de actuator rechts, links en aan de voorkant worden aangebracht
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini en PSENmlock
Detailweergave van de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini

Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini in detail

  • Veilige vergrendeling voor bescherming van personen tot PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1)
  • Robuust in gebruik dankzij veilige sluitkracht FZH tot 1950 N, geïntegreerde vergrendelingskracht 11 N
  • RFID-veiligheidsschakelaar met hoge manipulatiebeveiliging dankzij gecodeerde actuator
  • Beschermingsgraad IP67
  • Hoge veiligheid dankzij tweekanaals aansturing van de hefmagneet
  • Eenvoudige bediening via "power to unlock"-vergrendelingsprincipe:
  • het bistabiele vergrendelingsprincipe zorgt voor een veilige werking en verlaagt het energieverbruik; bij een stroomstoring worden de OSSD's uitgeschakeld en blijft de veiligheidsvoorziening vergrendeld
  • Veilige serieschakeling minimaliseert bekabelingswerk en vereenvoudigt inbedrijfstelling
  • Geïntegreerde hulpontgrendeling aan twee zijden
  • Eenvoudige installatie: M12-connector, 8- of 12-polig

Hekken economisch en betrouwbaar beveiligen

De veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini kan overal worden gebruikt waar beweegbare afschermingen, zoals kappen, kleppen of kleine draai- en schuifdeuren, moeten worden beveiligd. De PSENmlock mini zorgt door de veilige serieschakeling tot PL d, cat. 3 ook op installaties met meerdere veiligheidsvoorzieningen voor een efficiënte beveiliging.

 

Beveiliging van meerdere kappen op een vulinstallatie

Afbeelding van een persoon die voor een vulinstallatie met de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini staat en een display bedient
  • Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini in serie geschakeld
  • Gecombineerd met knoppenunit PITgatebox
  • Veilige totaaloplossing met configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2

Individuele oplossing voor uw hek

Afbeelding van een hek met de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini
  • Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini voor de bescherming van personen
  • Eenvoudige bediening met de knoppenunit PITgatebox, optioneel met geïntegreerd toegangsautorisatiesysteem
  • Uitgebreide diagnose- en statusinformatie met Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Combinatie met configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2

Ons productaanbod: veiligheidsvergrendelingen PSENmlock mini

Veiligheidsvergrendelingen PSENmlock mini

De veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini is ideaal voor veilige vergrendeling in ruimtekritische toepassingen.

Toebehoren veiligheidsvergrendelingen PSENmlock mini

U vindt ook bijpassend toebehoren zoals een montageset of afdekkappen voor de veiligheidsvergrendelingen PSENmlock mini.
Opgerolde gele kabel

Aansluittechniek

Hier vindt u een breed scala aan adapters en kabels voor de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini.

Aansluittechniek
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Nederland: +31 347 320477
  • Spanje: +34 938497433
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Denemarken: +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711

Azië en Oceanië

  • Japan: +81 45 471 2281
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thailand: +66 210 54613
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld