Veilig heksysteem PSENsgate / PSENmgate

Twee in één – ruimtebesparend en veelzijdig.

Het geïntegreerde systeem voor de hekbewaking

Productafbeelding veilig heksysteem PSENsgate / PSENmgate

Het veilige heksysteem PSENsgate / PSENmgate biedt twee functies die in één systeem zijn geïntegreerd: de veilige vergrendeling in combinatie met de bijpassende bedieningselementen. En dat in slechts één product!

Profiteer van de grote flexibiliteit van het heksysteem! Verschillende bedieningselementen zoals drukknoppen, sleutelschakelaars en verlichte knoppen zijn mogelijk, evenals noodstop en noodontgrendeling. Daarnaast zijn er bijpassende deurgrepen beschikbaar. Een veelzijdige oplossing voor uw hek!

Het nieuwe veilige heksysteem PSENmgate – klein en veelzijdig.

Het geïntegreerde systeem voor de hekbewaking heeft zich met PSENsgate al bewezen. De nieuwe geoptimaliseerde generatie PSENmgate biedt nu nog meer voordelen. PSENmgate combineert namelijk de beproefde veiligheidsvergrendeling PSENmlock met de bedieningselementen van de knoppenunit PITgatebox in slechts één product. PSENmgate is 43% kleiner dan zijn voorganger PSENsgate en bespaart dus belangrijke ruimte op uw machine.

Let op: het product PSENsgate wordt in mei 2026 uit de productie gehaald. Als u vragen over de omschakeling hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Productafbeelding veilig heksysteem

Veel verschillende varianten voor een breed toepassingsspectrum

Foto productgroep

Wilt u verschillende bedieningsfuncties rechtstreeks op uw hek? Moet in uw installatiesituatie de kabelgeleiding naar boven? De PSENmgate-variant met een lange behuizing biedt vier geïntegreerde bedieningselementen en een noodstop. Hierdoor kunnen tal van besturingsfuncties eenvoudig worden geïmplementeerd. Voor de versies met korte en lange behuizing kunt u ook kiezen of de kabeluitgang naar boven of naar beneden moet gaan.

  • Flexibele varianten: Kies tussen kabeluitgang bovenaan of onderaan – afhankelijk van de installatiesituatie.
  • Efficiënte integratie: Geoptimaliseerde kabeltracés vereenvoudigen de bedrading en verkorten de installatietijd.
  • Meer functionaliteit: meer gebruiksgemak verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.

Snel en eenvoudig gemonteerd – uw voordelen

  • Tijdsbesparing: een geïntegreerd systeem vereenvoudigt montage en inbedrijfstelling
  • Ruimtebesparing: compact formaat van slechts 40 x 65 x 238 mm (lange behuizing 40 x 94 x 327 mm)
  • Meer bedieningsgemak: veelzijdige configuratiemogelijkheden (bijv. drukknop, sleutelschakelaar, verlichte knoppen, noodstop, noodontgrendeling, deurgreep), kabeluitgang boven/onder
  • Energiezuinig systeem voor gereduceerd stroomverbruik
Afbeelding van twee producten op een witte achtergrond

Kenmerken van het veilige heksysteem PSENmgate

  • Hekbewaking, veilige vergrendeling en bedieningselementen in één systeem: één behuizing, één connector
  • Ideaal voor alle soorten hekken, ook bij serieschakeling: bescherming van personen tot PL e, cat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • Maximale manipulatiebeveiliging garandeert ononderbroken productieproces
  • Comfortabele diagnose met 4 LED's en diagnose-uitgang
  • Robuust, veilig systeem: sluitkracht van maar liefst 7500 N en bewaking van grendelbreuk
  • Beschermingsgraad: IP65

Hekbeveiliging met PSENmgate

Het veilige heksysteem PSENmgate kan overal worden ingezet waar u een veilige vergrendeling met bedieningselementen nodig hebt. PSENmgate kan flexibel op zowel begaanbare hekken als op kappen en kleppen worden gebruikt. Het veilige heksysteem PSENmgate maakt bijvoorbeeld de veilige vergrendeling van begaanbare hekken op een robotcel mogelijk. Ook kunnen meerdere hekken snel en eenvoudig in serie worden geschakeld – met minimale bedradingskosten.

Veilige hekbewaking met PSENsgate toepassingsfoto

Ons productaanbod: veilige heksystemen PSENsgate / PSENmgate

PSENmgate – veilig heksysteem

Ruimtebesparend en veelzijdig – het geïntegreerde systeem voor hekbeveiliging combineert de beproefde veiligheidsvergrendeling PSENmlock met de bedieningselementen van de knoppenunit PITgatebox in slechts één product!
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • België: +32 9 321 75 70
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanje: +34 938497433
  • Nederland: +31 347 320477
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Denemarken: +45 74436332
  • Duitsland: +49 711 3409 444

Azië en Oceanië

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld