op camera's gebaseerd beveiligingssysteem PSENvip

De veilige automatiseringsoplossing voor afkantpersen

op camera's gebaseerd beveiligingssysteem PSENvip

De op camera's gebaseerde beveiligingssystemen PSENvip zijn meerijdende beveiligingsinrichtingen voor afkantpersen en bewaken het complete afkantproces optisch. Ze worden boven aan de zijkant van de afkantpers geïnstalleerd en detecteren zelfs de kleinste vreemde voorwerpen in het beveiligingsveld tussen de zend- en ontvangsteenheid. Dit product wordt gekenmerkt door robuustheid en een hoge machinebeschikbaarheid.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek.


 

Op camera's gebaseerd beveiligingssysteem PSENvip 2 – de geïntegreerde oplossing voor moderne afkantpersen

PSENvip 2 is de tweede, uitgebreide generatie van het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem. Deze afkantpersbeveiliging wordt gekenmerkt door een eenvoudig gebruik, maximale productiviteit en een hoge machinebeschikbaarheid. De grootte van de ontvanger is in vergelijking met de vorige productversie met ongeveer 50% verminderd, waardoor u belangrijke ruimte bespaart.

Gebruik PSENvip 2 samen met het automatiseringssysteem PSS 4000! Daarvoor hoeft u alleen maar de Fast Analysis Unit van de PSENvip 2 als module aan te sluiten. Profiteer van een nog kortere uitschakeltijd en een korte naloopweg van de afkantpers.

PSENvip 2 heeft geen apparaatdisplay: de complete inbedrijfstelling en configuratie vinden eenvoudig en rechtstreeks via een webinterface op de besturing van de afkantpers plaats. Zo kunt u als gebruiker alle instellingen centraal op één plek configureren.

Let op: de producten van de eerste generatie PSENvip 1 zijn in juni 2023 uit het assortiment gehaald en niet meer verkrijgbaar. Hebt u meer informatie hierover nodig?
Neem dan gerust contact met ons op!

Op camera's gebaseerd beveiligingssysteem PSENvip 2

Voordelen van PSENvip 2 - in één oogopslag

  • Maximale veiligheid conform de veiligheidsnormen EN 12622
  • Innovatieve optiek met LED-licht voor hoge beschikbaarheid en productiviteit
  • Robuuste beveiligingssystemen: ongevoelig voor reflecties en extern of diffuus licht en voor vibraties en thermische gelaagdheid
  • Lange levensduur van de LED-lichtbron zorgt voor lagere onderhoudskosten
  • Kortere ombouwtijden door eenvoudige eerste afstelling en snelle gereedschapswissel
  • In bedrijf stellen en configureren via webinterface op de afkantpersbesturing
  • Kortst mogelijke uitschakeltijd en korte naloopweg van de afkantpers – dankzij geïntegreerde FAST-functionaliteit in de analyse-eenheid Fast Analysis Unit

Kenmerken van het beveiligingssysteem

Kenmerken van het beveiligingssysteem
  • Groot beveiligingsveld (19 x 38 mm) met drie actieve zones
  • Afstand tussen zend- en ontvangsteenheid bij PSENvip 2 maximaal 13 m, bij PSENvip R LR maximaal 18 m mogelijk
  • Vooruitsnellend meetveld voor herkenning van de plaat
  • LED-lichtstraal die ongevaarlijk is voor het menselijk oog
  • Volledige integratie in de omgeving door middel van de Fast Analysis Unit (in de PSS 4000) en configureren via de HMI van de afkantpersbesturing

Nu nieuw: veilig en productief afkanten dankzij geïntegreerde buighoekmeting

Het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip 2 en het automatiseringssysteem PSS 4000 staan voor maximale productiviteit bij een eenvoudig gebruik. Met de module voor buighoekmeting worden bruikbare beeldgegevens door het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem direct doorgestuurd naar de persbesturing, waardoor een efficiënt afkantproces wordt gewaarborgd. De buighoekwaarde wordt daarbij op de gebruikersinterface van de machine weergegeven. Zowel omslachtige handmatige metingen van de hoeken als dure wegmeetsystemen zijn niet meer nodig. Uw voordelen daarbij zijn: 

  • Tijdsbesparing
  • Kostenefficiënte oplossing
  • Kwaliteitscontrole over de gehele lengte van het werkstuk
  • Minder ruimte nodig voor het aanbrengen van extra apparaten

Wilt u graag meer weten over het gebruik van de module voor buighoekmeting in de praktijk? Afkantpersfabrikant Bystronic heeft de module in gebruik en doet verslag van zijn ervaringen. Het verslag is beschikbaar in het Duits en Engels.

Naar het verslag (Duits)

Naar het verslag (Engels)

Module voor buighoekmeting

De totaaloplossing voor afkantpersen en het retrofitten van persen

Dynamische muting voor meer productiviteit

De productieve variant van het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip 2 biedt als totaaloplossing met de Fast Analysis Unit (FAU P) in het automatiseringssysteem PSS 4000 de dynamische aanpassing van het beveiligingsveld. Daarbij wordt de snelheid van het bovengereedschap continu aangepast en pas vanaf de beschermingszone naar de laagste stand verlaagd. Hierdoor zijn productiviteitsstijgingen van maar liefst 50 procent mogelijk.

Met de geïntegreerde gecertificeerde functiebouwsteen voor de productieve variant wordt informatie zoals gereedschapsklasse, muting-eindpunt of beveiligingsveldmodi aan de PSENvip doorgegeven en worden veiligheidsfuncties zoals positie, snelheid, remhelling, naloopwegen en beveiligingsveld bewaakt. Er is veel minder handmatig programmeerwerk nodig en de toepassing wordt snel en veilig in gebruik genomen.

Veilig afkanten met groot gereedschap

Op afkantpersen wordt ook gereedschap gebruikt dat vanwege zijn omvang niet met een traditionele oplossing kan worden beveiligd. Volgens de norm EN 12622 moet elke buiglijn echter zijn beveiligd met een beveiligingsveld dat zich minimaal 15 mm voor de medewerker bevindt. Voorwaarde voor het naleven van deze norm is daarbij dat het gereedschap zich volledig in het zicht van het beveiligingssysteem bevindt. De op camera's gebaseerde beveiligingssystemen PSENvip bieden hier uitkomst.

Met de door TÜV Süd gecertificeerde functie Speciaal gereedschap is er nu voor de beveiligingssystemen PSENvip een classificatie van verschillende gereedschapsafmetingen. In gereedschapsklasse 1 vindt de beveiliging volgens de normen plaats. Het camerabeeld van de gereedschapsklassen 2 en 3 kan het gereedschap vanwege zijn afmetingen echter alleen nog maar gedeeltelijk herkennen.

De op camera's gebaseerde beveiligingssystemen PSENvip kunnen ook grote gereedschapsvormen veilig bewaken: door het omschakelpunt te verhogen of de snelheid bij het laten zakken op de plaat te wijzigen. Ze controleren de omtrek van het gereedschap en kennen dit aan gereedschapsklasse 1, 2 of 3 toe. De vastgestelde klasse wordt aan de besturing meegedeeld, die vervolgens de vrijgave voor het gereedschap uit de klassen 2 en 3 verleent. Daarnaast worden de door de risicoanalyse gedefinieerde omschakelpunten bewaakt.

Belangrijk voor u als klant: bij de juiste en veiligheidstechnisch foutloze parametrering van de PSENvip (basis- en productieve variant met PSS 4000) is er geen sprake van een wezenlijke verandering volgens de Duitse wet inzake apparaat- en productveiligheid – de certificeringskosten worden geminimaliseerd.

Meer informatie hierover vindt u in het lexiconartikel "Wezenlijke verandering"

Totaaloplossing voor afkantpersen en het retrofitten van persen

Op camera's gebaseerd beveiligingssysteem PSENvip Long Range voor speciale persen

De Long Range-variant PSENvip R LR is de eerste en enige beveiligingsinrichting voor afkantpersen met een beveiligingszone van maar liefst 18 meter. Hierdoor is hij uitermate geschikt voor de bewaking van speciale persen zoals bijvoorbeeld tandempersen. PSENvip R LR kan eenvoudig en snel op bestaande persen worden gemonteerd: de zender blijft hetzelfde, u hoeft enkel de ontvanger te vervangen. Bewaak uw tandempers met slechts één beveiligingssysteem en zie af van een combinatie van een meerijdende beveiligingsinrichting en lichtschermen!

Met de Long Range-variant beschikt u bovendien over een hot-pluggable beveiligingssysteem: als u twee afkantpersen naast elkaar zet, kunt u de zender en ontvanger in het midden gewoon wegklappen. De zender van machine 1 werkt dan verder met de ontvanger van machine 2 – en dat geheel zonder herstart! Met PSENvip R LR voorkomt u zo onnodige stilstandtijden. Bovendien overtuigt de Long Range-variant van PSENvip met zijn gebruikelijke hoge robuustheid.

Op camera's gebaseerd beveiligingssysteem PSENvip LR

Branches waarin het veilige beveiligingssysteem wordt gebruikt

Ons productaanbod: op camera's gebaseerd beveiligingssysteem PSENvip

Beveiligingssysteem PSENvip

Het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip is in verschillende varianten verkrijgbaar. De focus ligt hier op veiligheid en productiviteit.

Accessoires bij het beveiligingssysteem

Pilz biedt een breed spectrum aan accessoires voor het op camera's gebaseerde beveiligingssysteem PSENvip.
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334