Veilige trekkoordschakelaar PSENrope

Veiligheid aan de lopende band

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope

Aan de lopende band of op de machine: wanneer het gaat om de veiligheid in de productieruimte, is de veilige trekkoordschakelaar PSENrope een beproefde en betrouwbare oplossing. PSENrope schakelt functieprocessen uit via handmatige bediening.

PSENrope biedt maximale veiligheid wanneer het erop aankomt: de noodstopfunctie kan namelijk op elk punt van het koord worden geactiveerd. Met een koordlengte van maar liefst 75 meter is hij geschikt voor de beveiliging van grote installaties.

PSENrope mini – de kostenefficiënte oplossing voor de beveiliging van transportbanden

Met PSENrope mini krijgt u een zeer compacte, kostenefficiënte trekkoordschakelaar met een koordlengte van maar liefst 30 meter die transportbanden of machines betrouwbaar beveiligt. De stevige behuizing van metaal of kunststof zorgt voor een hoge robuustheid.

Dankzij varianten met een rechte en haakse kop kan PSENrope mini flexibel en eenvoudig in verschillende inbouwsituaties worden gemonteerd. Naast de varianten met noodstopfunctie zijn er ook varianten met een geïntegreerde resetknop beschikbaar, die geschikt zijn voor de verborgen inbouw in de toepassing.

PSENrope mini

Eenvoudige en comfortabele veiligheidsoplossing

  • Eenvoudige installatie en makkelijk in het gebruik
  • Flexibel inzetbaar, ook bij het beveiligen van grote installaties
  • Extreem belastbaar dankzij robuuste verwerking en stevige behuizing van metaal of kunststof
  • Hoge robuustheid dankzij stevige behuizing van metaal of kunststof
  • Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
  • Hoge veiligheid dankzij de ruimtelijke scheiding van aansluitruimte en mechanische delen
  • Kostenoptimalisatie door de combinatie van noodstop en trekontgrendeling
Eenvoudige en comfortabele veiligheidsoplossing

Kenmerken van de trekkoordschakelaar

Kenmerken van de trekkoordschakelaar
  • Ontworpen voor toepassingen tot: PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061
  • Geïntegreerde noodstopknop
  • Contacten: 2 NC, 2 NO
  • Varianten met resetfunctie (PSENrope mini)
  • Beschermingsgraad: IP67

Continu gebruik – ook onder extreme omstandigheden

De veilige trekkoordschakelaar PSENrope is dankzij zijn robuustheid en flexibiliteit een beproefde en betrouwbare oplossing wanneer het gaat om de veiligheid in de productieruimte. Aangezien het effectieve bereik van trekkoordschakelaars enkel door de lengte van het koord wordt beperkt, kunnen ook grote installaties met PSENrope worden beveiligd.

Continu gebruik – ook onder extreme omstandigheden

Branches waarin de trekkoordschakelaar wordt gebruikt

Ons productaanbod: veilige trekkoordschakelaars PSENrope

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope is flexibel inzetbaar, eenvoudig te installeren en gemakkelijk te gebruiken. Of het nu een nieuwe installatie betreft of een aanpassing: De trekkoordschakelaar vereenvoudigt de inbouw met doordachte details.

Toebehoren veilige trekkoordschakelaars

Perfect op PSENrope afgestemd: katrollen, koorden, omkeerrollen, trekveren, meervoudige poorten PDP67, etc.

Veilige trekkoordschakelaar PSENrope mini

Met PSENrope mini krijgt u een zeer compacte, kostenefficiënte trekkoordschakelaar met een koordlengte van maar liefst 30 meter die transportbanden of machines betrouwbaar beveiligt.

Aansluittechniek

Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • België: +32 9 321 75 70
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanje: +34 938497433
  • Nederland: +31 347 320477
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Denemarken: +45 74436332
  • Duitsland: +49 711 3409 444

Azië en Oceanië

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld