Veiligheidslichtscherm voor vingerbescherming

Minimale benodigde ruimte met maximale bescherming

Groepsafbeelding lichtschermen PSENopt en PSENopt II

Voor toepassingen waar zeer korte veiligheidsafstanden vereist zijn, worden de Pilz veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II gebruikt. Met hun snelle reactietijden zijn ze ideaal voor vingerbeschermingstoepassingen en kunnen ze dicht bij het gevaarlijke punt worden geplaatst. Met zijn zeer hoge resolutie detecteert de sensor vingers en activeert hij onmiddellijk een veilig uitschakelcommando. Zo kunt u het veiligheidslichtscherm zeer dicht bij de gevarenzone plaatsen. Ideaal voor toepassingen met open ingreepzones of waar rechtstreeks bij de gevarenzone wordt gewerkt.

In combinatie met de kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz beschikt u over een veilige en efficiënte totaaloplossing voor uw toepassing - van de sensoren en de besturing tot de risicobeoordeling en conformiteitsverklaring.

Veiligheidslichtschermen PSENopt – veelzijdige toepassingsmogelijkheden

Met de veiligheidslichtschermen PSENopt slim en PSENopt advanced kunnen vingerbeschermingstoepassingen optimaal worden verwezenlijkt. Dankzij zijn slanke ontwerp en de geïntegreerde cascadeerfunctie kan de PSENopt slim ook heel eenvoudig worden geïntegreerd in installaties met weinig ruimte. De PSENopt Advanced biedt uitgebreide functies zoals muting, blanking en cascadering en is veelzijdig inzetbaar.

  • Inzetbaar in toepassingen tot PL c (type 2) en PL e (type 4) volgens EN ISO 13849-1
  • Uitgebreide functies zoals muting, blanking, cascadering
  • Meer veiligheid door afwezigheid van blinde zones
  • Slank ontwerp bespaart ruimte en kosten
  • Snelle en eenvoudige montage, installatie en inbedrijfstelling
  • Accessoire PMMA-Acryl Tubus biedt bescherming voor hogere eisen aan IP beschermingsklasse
Productafbeelding veiligheidslichtscherm PSENopt slim

Pilz Safety Distance Calculator

Veiligheidsafstanden correct berekenen – direct in onze online tool.

Hebt u hulp nodig bij het berekenen van de juiste veiligheidsafstand tussen veiligheidslichtschermen en de gevaarlijke zones? Met onze Pilz Safety Distance Calculator kunt u op basis van EN ISO 13855 eenvoudig de benodigde afstand berekenen en vervolgens de passende producten ontvangen.

Nu starten!

Veiligheidslichtscherm PSENopt II – robuust in gebruik

Dankzij hun hoge robuustheid bieden de PSENopt II lichtschermen bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen – ideaal voor gebruik in zware industriële omgevingen.

Naast type 4 lichtschermen voor toepassingen tot PL e maakt het type 3 lichtscherm gebruik mogelijk in toepassingen tot PL d. En het is het eerste type 3 veiligheidslichtscherm ter wereld met UL-certificering!

  • Schokbestendig tot 50 g
  • Bestand tegen belasting door stof en vuil
  • Temperatuurbereik van -25 °C tot +60 °C
  • Inzetbaar in toepassingen tot PL d (type 3) en PL e (type 4) volgens EN ISO 13849-1
  • Meer veiligheid dankzij afwezigheid van blinde zones (uitzondering: bij beveiligingsveldhoogte 150 mm)
  • Aansluiting: Ontvanger en zender elk 1 x pigtail M12, 5-polig
  • Afmetingen: 35 x 40 mm
  • Installatie van meerdere apparaten in directe nabijheid mogelijk door codering
  • Beschikbare muting-armen maken muting-toepassingen mogelijk
  • Eenvoudige bedrading en montage

Voor de twee productgroepen PSENopt en PSENopt II staat een breed scala van accessoires tot uw beschikking, van keerspiegels en beschermingszuilen tot muting-armen. In de sectie Aansluittechniek vindt u passende kabels, stekkers en adapters. Neem meteen een kijkje!

Voordelen van de veiligheidslichtschermen

  • Snelle reactietijden
  • Ruimtebesparend en veilig
  • Fijnmazig stralenveld met een resolutie van 14 mm
  • Inzetbaar in toepassingen tot PL d / SIL CL 2 resp. PL e / SIL CL 3
  • Conform en gecertificeerd volgens EN IEC 61508 en EN IEC 614961/-2
  • PSENopt II veiligheidslichtscherm type 3: efficiënte oplossingen voor toepassingen tot PL d – met UL-certificaat
  • Geïntegreerde codering biedt hoge flexibiliteit bij de plaatsing op de machine
  • Afwezigheid van blinde zones: Flexibele inzet met hoge veiligheid
  • PSENopt II veiligheidslichtscherm met een schokbestendigheid van 50 g ter bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen

Beveiliging van ingreeppunten direct bij de gevarenzone

Man voor een machine met veiligheidslichtscherm

Met onze modellen van het veiligheidslichtscherm PSENopt en PSENopt II kunnen vingerbeschermingstoepassingen optimaal worden beveiligd. U kunt de apparaten op de kleinst mogelijke afstand van het gevaarlijke punt plaatsen. De veiligheidslichtschermen zijn snel en eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen - ideaal voor machines met open toegangszones zoals SMD-assemblagesystemen of bewerkingscentra zoals frees- of draaimachines.

Dranken verpakken – veilig en efficiënt met het robuuste lichtscherm PSENopt II
-    Hoge eisen aan robuustheid door trillingen tijdens het vulproces
-    Toegangspunt direct bij de gevarenzone: Wordt rechtstreeks op de gevaarlijke plaats bevestigd en maakt een naadloos productieproces mogelijk
-    Verhoogde productiviteit door minder productiestilstand

Veredeling van metalen oppervlakken - productief en ergonomisch beveiligd met PSENopt II
-    Activering van het veiligheidslichtscherm bij het openen van de deur
-    Handmatig laden en lossen van werkstukken is zonder beperkingen mogelijk
-    Eenvoudige installatie en integratie in de machine

Meer informatie:

Onze veiligheidslichtschermen in de praktijk:

Veiligheidslichtschermen voor lichaams- of handbescherming:

Ons productaanbod: veiligheidslichtschermen voor vingerbescherming

Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

  • België: +32 9 321 75 70
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nederland: +31 347 320477
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444

Azië en Oceanië

  • Thailand: +66 210 54613
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld