Veiligheidsrelais PNOZsigma

Noodstoprelais voor maximale functionaliteit bij een minimale breedte

In de veiligheidsrelais PNOZsigma komt jarenlange ervaring samen met de modernste veiligheidstechniek van tegenwoordig. Met weinig kosten bereikt u met het noodstoprelais maximale veiligheid en rendabiliteit.

Met een bijzonder smalle behuizing en veel functies in elk relais biedt het noodstoprelais maximale functionaliteit bij een minimale breedte. Pas veiligheidstechniek nog ruimtebesparender, flexibeler, sneller en efficiënter toe.

Toepassingen en kenmerken van het noodstoprelais

Noodstoprelais kenmerken

Naast de veilige bewaking van noodstop, hekken, lichtschermen, tweehandenbedieningsrelais en tijd staat er een aantal speciale functies zoals veilige toerentalbewaking of veilige remaansturing tot uw beschikking. Talrijke relais zijn geschikt voor gebruik op een hoogte tot 5000 meter. Gebruik PNOZsigma ook voor uw toepassing!

  1. Snelle installatie: met push-in-veerkrachtklemmen
  2. 20% minder bedradingskosten: contactuitbreiding via verbindingsstekkers
  3. Eenvoudige engineering: alle relaisvarianten met uniforme klemaanduiding en klempositie: hierdoor kunt u de aansluitingen en relais bij de engineering, installatie en diagnose altijd snel toewijzen
  4. Maximale flexibiliteit: instelbare bedrijfsmodi en tijdfuncties
  5. Diagnose binnen seconden: via 6 LED's – geen externe meetapparatuur nodig
  6. Snelle montage door klikveren: zonder gereedschap
  7. Manipulatiebestendig: afsluitbare afdekking van de instelelementen

Toepassingsmogelijkheden veiligheidsrelais PNOZsigma

Veiligheidsrelais PNOZsigma voor noodstop, hekken, lichtschermen

Bij de bewaking van noodstop, hekken of lichtschermen wordt per veiligheidsfunctie één veiligheidsrelais PNOZsigma gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de toepassingsmogelijkheden en features van de afzonderlijke relais.

Type PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Noodstop
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Hek
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lichtscherm    
  •  
  •  
  •  
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Uitgangscontacten (veilig) 2 3 2 3 3
Breedte in mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Speciale vergunningen - - - - Branderbesturing/
brandertechniek EN 50156-1

Rechtstreeks naar de E-shop

Veiligheidsrelais PNOZsigma voor de tweehandenbewaking

De veiligheidsrelais PNOZ s6 en PNOZ s6.1 van de productfamilie PNOZsigma worden bij de veilige bewaking van tweehandenbedieningsknoppen toegepast. Beide relais voldoen aan de eisen van de norm EN 574 voor de veilige tweehandenbewaking.

  • PNOZ s6: tweehandenbewaking type IIIC. PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens IEC 62061
  • PNOZ s6.1: tweehandenbewaking type IIIA. PL c volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 1 volgens IEC 62061

Rechtstreeks naar de E-shop

Veiligheidsrelais PNOZsigma voor de tijdbewaking

De veiligheidsrelais PNOZ s5 en PNOZ s9 kunnen worden gebruikt als tijdrelais voor de bewaking van noodstop, hekken of lichtschermen. Het tijdrelais PNOZ s5 is een basisrelais en beschikt over een afvalvertraging. U kunt het veiligheidsrelais PNOZ s9 als afvalvertraagd, aantrekvertraagd of wissend tijdrelais gebruiken. Bovendien kan het in combinatie met een basisrelais als vertraagde of onvertraagde contactuitbreiding worden gebruikt.

  • PNOZ s5: 1/2-kanaals schakeling, afvalvertraagd, voldoet aan EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: 1-kanaals schakeling, afvalvertraagd, aantrekvertraagd, wissend, te gebruiken als basisrelais of contactuitbreiding

Rechtstreeks naar de E-shop

Veiligheidsrelais PNOZsigma - contactuitbreiding

De contactuitbreidingen van de productfamilie PNOZsigma zijn bedoeld voor de contactvermeerdering en contactversterking. Ze worden in de vorm van uitbreidingsrelais gebruikt om het aantal veiligheidscontacten van een basisrelais te vergroten.

Type Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Uitgangscontacten (veilig) Halfgeleideruitgangen (veilig) Breedte in mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/ d 3/ 2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Rechtstreeks naar de E-shop

Ons productaanbod: PNOZsigma

Tweehandenbewaking

Veiligheidsrelais van de productfamilie PNOZsigma voor de veilige bewaking van tweehandenbedieningsknoppen. Er zijn twee varianten beschikbaar: type IIIC en type IIIA conform EN 574.

Bewaking van noodstop, hekken, lichtschermen

De veiligheidsrelais PNOZsigma bewaken noodstop, hekken of lichtschermen. Per veiligheidsfunctie wordt één veiligheidsrelais PNOZ gebruikt.

Contactuitbreidingen

Niet-vertraagde contactuitbreidingen van de productfamilie PNOZsigma voor contactvermeerdering en contactversterking. Deze fungeren als uitbreidingsrelais van de veiligheidscontacten van een basisrelais. Basisrelais zijn alle veiligheidsrelais of veiligheidsbesturingen met terugkoppelcircuitbewaking.

Toebehoren

Toebehoren voor de veiligheidsrelais PNOZsigma, bijv. klemmen, verbindingsstekkers en afsluitstekkers.

Tijdbewaking

Het veiligheidsrelais PNOZ s5 heeft een afvalvertraging en kan als tijdrelais worden gebruikt. U kunt het veiligheidsrelais PNOZ s9 als tijdrelais, wissend of als contactuitbreiding gebruiken.

Veilig toerentalbewakingsrelais PNOZ s30

Toerentalbewakingsrelais voor de veilig bewaking van stilstand, toerental, positie en toerentalbereik. De bewaking van de draairichting vindt plaats volgens EN ISO 13849-1 tot PL e en volgens EN IEC 62061 tot SIL CL 3.

Veiligheidsrelais PNOZ s50 – veilige remaansturing

Het veiligheidsrelais PNOZ s50 is geschikt voor een veilige remaansturing en de bewaking van vastzetremmen of veiligheidsremmen.

Veilig spanningsbewakingsrelais PNOZ s60

Het spanningsbewakingsrelais is een voorziening voor de veilige bewaking van spanningsvrij geschakelde eenfase- of driefasennetten met neutrale geleider.
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Ierland: +353 21 4804983
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Turkije: +90 216 5775552
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866

Azië en Oceanië

  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334