Mutinglampen PITsign

Veilige weergave van mutingtoestanden

Mutinglampen PITsign

Muting is de tijdelijke automatische onderdrukking van een veiligheidsfunctie tijdens het normale bedrijf van een machine. Muting is meestal vereist bij het transport van materiaal in of uit een gevarenzone. Geef overbruggingstoestanden van veiligheidsvoorzieningen optisch weer en waarschuw personen daardoor voor het onbedoeld of opzettelijk betreden van gevarenzones. Gebruik de mutinglampen PITsign van Pilz!

Meer dan alleen een lamp

  • Als component voor de bewaking van mutingfuncties of als totaaloplossing in combinatie met andere producten van Pilz
  • Verbetering van de veiligheid van mens en machine door signalering van de overbruggingstoestand bij muting
  • Probleemloze productie in mutingzones
  • Totaaloplossing in combinatie met goedgekeurde verwerkingseenheden
  • Veilige, storingsvrije aansturing van de mutinglampen
  • Betrouwbare bewaking van de lichtfunctie
Meer dan alleen een lamp

Signalen zorgen voor veiligheid

Niet-bewaakte mutinglampen PIT si1.1

Tijdens het mutingbedrijf moet de operator worden gewaarschuwd voor het gevaar dat ontstaat door de overbrugging van de veiligheidsfuncties. Speciaal hiervoor zijn de mutinglampen PITsign bedoeld. Ze lichten op zodra het mutingbedrijf wordt gestart.

Niet-bewaakte mutinglampen PIT si1.1

  • Niet-bewaakte mutinglamp
  • Geschikt voor gebruik met lichtgordijnen en -schermen PSENopt, apparaten met tweepolige uitgangen, veiligheidsrelais PMUT X1P

Bewaakte mutinglampen PITsi1.2

  • Mutinglamp
  • Voor toepassingen tot categorie 4 volgens EN 954-1, tot SIL 3 volgens EN/ISO 62061 en tot PL e volgens EN ISO 13849-1
  • 2 halfgeleider-melduitgangen voor waarschuwing en melding bij defecte lamp
  • Universeel inzetbaar dankzij geïntegreerde lampbewaking volgens norm 61496-1/-2 betreffende aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen

LED-mutinglamp PIT si2.1

  • Niet-bewaakte LED-mutinglamp
  • Bijvoorbeeld geschikt voor gebruik met lichtgordijnen en -schermen PSENopt, programmeerbare besturingssystemen PSS, apparaten met tweepolige uitgangen of het veiligheidsrelais PMUT X1P
  • Levensduur tot 50.000 uur

Lichtmeldingseenheid PIT si3.1

  • Niet-bewaakte lichtmeldingseenheid
  • Signalering van verschillende bedrijfs- en installatietoestanden (rood en groen verlichtingselement)
  • Signalering van procesfouten en het binnendringen van een waarschuwingsruimte (geel verlichtingselement)

Veilige signalen

Gebruik mutinglampen PITsign overal waar een toegangsbeveiliging van machines of machinedelen door opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen wordt bewaakt.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in:

  • machine- of robotcellen
  • laserlasinstallaties
  • installaties in de auto-industrie

Branchetoepassing

Branchetoepassing

Maak gebruik van onze lichtschermen PSENopt en mutinglampen! U krijgt de perfecte oplossing voor bedien- en laadstations waarbij een veiligheidsvoorziening kortstondig overbrugd wordt. Alle Advanced-lichtschermen beschikken over geavanceerde functies zoals muting, blanking en cascadering. Als materiaal door de sluis gaat, wordt het lichtscherm kortstondig overbrugd. De mutinglamp gaat dan aan en voorkomt dat een persoon de gevarenzone betreedt. Tot het toebehoren behoren draaispiegels, beschermzuilen voor bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen, IP6k9k-veiligheidsbehuizingen en teststaven.

Ons productaanbod: mutinglampen PITsign

Mutinglampen PITsign

Bij Pilz kiest u voor bewaakte of niet-bewaakte mutinglampen. U kunt kiezen tussen bewaakte en niet-bewaakte mutinglampen of u kiest voor een gloeilamp resp. LED.

Toebehoren mutinglampen

Maak ook gebruik van het toebehoren voor de mutinglampen PITsign.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • België: +32 9 321 75 70
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Denemarken: +45 74436332
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Nederland: +31 347 320477
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Spanje: +34 938497433

Azië en Oceanië

  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • China: +86 400-088-3566
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld