Voor het "Identification and Access Management (I.A.M.)" biedt Pilz met het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode safety- en security-functies in één systeem. Met de apparaten is het mogelijk om de bedrijfsmodus functioneel veilig te kiezen en de toegangsrechten op machines en installaties te regelen. Hierdoor worden een verkeerde bediening en manipulatie voorkomen en worden mens en machine beschermd. Om de ideale oplossing voor individuele eisen te bieden, omvat het aanbod verschillende hard- en softwarecomponenten voor uw safety- en security-oplossing van één leverancier.
Bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode
Safety- en security-functies in één systeem
Toegangsautorisatie met PITreader
Met de PITreader kunnen taken ten aanzien van de toegangsrechten voor machines en installaties worden uitgevoerd. De mogelijkheden variëren van de eenvoudige vrijgave en de gebruikersauthenticatie tot een complexe autorisatiematrix en bedrijfsspecifieke coderingen. Bovendien kan de PITreader flexibel als stand-alone-apparaat of in combinatie met een Pilz-besturing worden gebruikt. De transpondersleutels met RFID-technologie zijn verkrijgbaar in vrij beschrijfbare varianten en met vastgelegde rechten. Voor het snel en eenvoudig programmeren van de PITreader keys en PITreader-instellingen zijn uiteraard de passende softwaretools beschikbaar.
PITreader S
PITreader S biedt bovendien de integratie van de OPC UA-standaard. Dit verhoogt enerzijds de veiligheid van de communicatie tussen server en client. Anderzijds breidt PITreader S de aansluitmogelijkheden op systemen van andere fabrikanten die ook OPC UA gebruiken uit en daarmee belooft het nog meer veiligheid en usability voor de toegangsautorisatie. Voor een optimale hekbeveiliging met authenticatie is PITreader S ook verkrijgbaar in de knoppenunit PITgatebox.
NIEUW: PITreader keys – nieuwe kleuren voor eenvoudiger gebruik
PITreader keys - nieuwe kleuren voor eenvoudiger gebruik
De generieke PITreader keys zijn vanaf nu verkrijgbaar in zes nieuwe kleuren. De transpondersleutels voor de uitleeseenheid PITreader zijn daardoor op het eerste gezicht te onderscheiden en vergemakkelijken het gebruik in de praktijk enorm. Welke functies u aan de afzonderlijke kleuren toewijst, is helemaal aan u. De RFID-sleutels zijn namelijk vrij programmeerbaar. Zo bepaalt u welke kleuren u aan verschillende machinetypes, -functies en -zones of aan bedrijfsmodi toewijst.
PITreader card unit - meer flexibiliteit dankzij nieuwe RFID-transponders in kaart- en stickerformaat
PITreader card unit - meer flexibiliteit dankzij nieuwe RFID-transponders in kaart- en stickerformaat
PITreader (S) card units bieden het omvangrijke toepassingsgebied dat u van PITreader (S) gewend bent. Nieuw is echter het type transponder. Met PITreader card en PITreader sticker worden er RFID-transponders in kaart- of stickerformaat gebruikt. Ook reeds in het bedrijf aanwezige RFID-compatibele kaarten en de bekende PITreader keys kunnen voor de authenticatie worden gebruikt en bieden zo nog meer flexibiliteit bij het kiezen van de transponders.
Een slimmigheid van de PITreader cards is de transparante uitsparing, zodat de LED-statusindicator op de PITreader ook bij een voorgehouden kaart altijd zichtbaar is. Uiteraard kan de PITreader card unit in combinatie met de kleine besturingen PNOZmulti 2 of het automatiseringssysteem PSS 4000 ook als PITmode flex of PITmode flex visu voor de toegangsautorisatie en veilige bedrijfsmoduskeuze worden gebruikt.
Vind de passende oplossing voor uw eisen!
Toegangsautorisatie
Veilig kiezen van de bedrijfsmodus en toegangsautorisatie
Bedrijfsmoduskeuze en toegangsautorisatie met PITmode
PITmode fusion - het modulaire bedrijfsmoduskeuzesysteem
PITmode fusion is de modulaire uitvoering van het bedrijfsmoduskeuzesysteem en wordt toegepast als er een veiligheidsbesturing van een derde partij wordt gebruikt. Dit systeem bestaat uit de uitleeseenheid PITreader en de aparte verwerkingseenheid (Safe Evaluation Unit - SEU), die de gekozen bedrijfsmodus evalueert en functioneel veilig tussen maximaal vijf bedrijfsmodi schakelt. De bedrijfsmodus kan daarbij via aanwezige knoppen of via het bedieningselement PIToe 4 S worden gekozen. Uiteraard kunnen de functies van PITreader ten aanzien van de toegangsrechten volledig worden benut.
PITmode flex
PITmode flex is de oplossing voor iedereen die een kleine besturing PNOZmulti 2 of het automatiseringssysteem PSS 4000 gebruikt. Ook hier wordt PITreader als uitleeseenheid gebruikt. Uiteraard inclusief de volledige functionaliteit ten aanzien van de toegangsrechten. De veilige evaluatie van de bedrijfsmodus vindt plaats via een reeds in PNOZmulti 2 en PSS 4000 geïntegreerde softwarebouwsteen. Er is dus geen aparte verwerkingseenheid nodig. De bedrijfsmodus kan via het bedieningselement PIToe 4s of via willekeurige knoppen worden gekozen.
PITmode flex visu
PITmode flex visu biedt in principe dezelfde functionaliteit als PITmode flex, maar onderscheidt zich in de manier waarop de bedrijfsmodus wordt gekozen. Dit gebeurt via touchbediening op een PMIvisu-paneel met PASvisu in plaats van via knoppen.
PITmode - het compacte all-in-one apparaat
Bij het compacte all-in-one apparaat PITmode zijn de knoppen voor het kiezen van de bedrijfsmodus alsmede de Safe Evaluation Unit in één apparaat geïntegreerd. De bedrijfsmodus en het recht worden door middel van een LED betrouwbaar aangeduid. De individuele codering van de sleutels voorkomt manipulaties. De bedrijfsmoduskeuzeschakelaar is ook verkrijgbaar met pictogrammen voor gereedschapsmachines en daardoor ideaal voor internationaal gebruik.
Voordelen van het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode
- Functioneel veilig omschakelen van de bedrijfsmodus door zelfbewaking tot PL d
- Regelen van toegangsrechten
- Hoge bescherming tegen manipulatie door de bedrijfsspecifieke codering
- Geïntegreerde webserver voor het configureren van PITreader en transpondersleutels
- Lezen/schrijven en gegevensopslag op sleutel
- Inleren van transpondersleutels op de PITreader door middel van codering
- Blokkeren/locken van gegevensgebieden op sleutel
- Voorgeïnstalleerd groepsgebaseerd autorisatiebeheer
- Geïntegreerd gebruikersbeheer
- Meerkleurige LED-ring om de gebruiker te informeren
Software voor PITreader
PITreader webserver
De geïntegreerde webserver maakt het eenvoudig programmeren van de PITreader key-transpondersleutels met gebruikersgegevens en rechten alsmede het configureren van alle andere belangrijke PITreader-instellingen direct op het apparaat mogelijk. Zo is de inbedrijfstelling van de PITreader, het configureren van interfaces en eventueel het maken van verbinding met de OPC UA-server zo gebeurd.
PIT Transponder Manager (PTM)
Beheer PITreader key-transpondersleutels, gebruikersinstellingen, blokkeerlijsten en uw gebruikersgegevens dankzij de grafische interface snel en eenvoudig in de PIT Transponder Manager. In enkele stappen kunt u dankzij vooraf geconfigureerde sjablonen individuele gebruikersrechten op een PITreader key schrijven. Kies daarbij of u gebruikers individueel wilt aanmaken of met behulp van de importfunctie wilt integreren. Profiteer van de mogelijkheid om informatie rechtstreeks in de geïntegreerde database in te lezen. U kunt de PIT Transponder Manager hier downloaden .
User Authentication Service (UAS)
De User Authentication Service (UAS) maakt het mogelijk om beheersystemen zoals de PIT Transponder Manager met de fysieke PITreader-toegangssystemen te verbinden. De organisatiedienst beheert alle rechten en evalueert deze via een centrale autorisatiedatabase voor alle "transpondersleutelgebruikers". De database wordt gevoed door de import vanuit de "PIT Transponder Manager" en vergt dus minimaal instelwerk. De UAS verdeelt globale functies, zoals een blokkeerlijst, over alle verbonden PITreaders. De huidige status en uitgebreide diagnose-informatie worden overzichtelijk aan de UAS-administrator ter beschikking gesteld. Uiteraard vindt de communicatie tussen de PITreaders en UAS veilig via HTTPS plaats.
Meer informatie:
Ons productaanbod
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Ierland: +353 21 4804983
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italië: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Spanje: +34 938497433
- Denemarken: +45 74436332
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Duitsland: +49 711 3409 444
- België: +32 9 321 75 70
- Turkije: +90 216 5775552
- Nederland: +31 347 320477
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
Azië en Oceanië
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334