Draagbare bedieningsapparatuur wordt gebruikt wanneer werkzaamheden worden verricht binnen de gevaarlijke zone van machines en installaties. Gebruik draagbare bedieningsapparatuur om bijv. bij een geopend hek machinefuncties handmatig te besturen.
Draagbare bedieningsapparatuur PITjog
Met bedieningsapparatuur alle gevaren onder controle
De voordelen van bedieningsapparatuur in één oogopslag
- veilig werken binnen de gevaarlijke zone van machines en installaties
- eenvoudig visualiseren van processen bij een geopend hek
- ergonomisch gevormde behuizing voor comfortabele bediening
De kenmerken van bedieningsapparatuur
- kunststofbehuizing met drie knoppen
- twee knoppen voor de tweehandenbedieningsfunctie, één knop voor de resetfunctie
- beschermingsgraad IP50
- robuuste kunststofbehuizing
- eenvoudige bediening met drukknoppen
- gering gewicht
- grote actieradius dankzij spiraalkabel
- beschermd en veilig opbergen in de apparaathouder
Gevaren onder controle
Gebruik de bedieningsapparatuur om personen te beveiligen in potentieel gevaarlijke situaties! Met name wanneer in speciale bedrijfsmodi van een machine de werking van veiligheidsvoorzieningen geheel of gedeeltelijk moet worden opgeheven.
Tot de typische inzetgebieden van bedieningsapparatuur behoren met name:
- Afstellen van machines
- Servicewerkzaamheden
- Procesvisualisatie
- Testbedrijf
Maak uw oplossing compleet!
Maak uw oplossing compleet en zorg voor veilig werken binnen de gevaarlijke zone van uw machine of installatie! Dit bereikt u met de bedieningsapparatuur in combinatie met de goedgekeurde verwerkingseenheden van Pilz:
- tweehandenbedieningsapparatuur P2HZ
- veiligheidsrelais PNOZ s6
- veiligheidsrelais PNOZ e2.1p
- tweehandenbedieningsbouwsteen van het modulaire veiligheidssysteem PNOZmulti
- besturingssystemen van het automatiseringssysteem PSS 4000
Hierdoor is PITjog in elke branche klaar voor gebruik!
Ons productaanbod: draagbare bedieningsapparatuur PITjog
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Ierland: +353 21 4804983
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italië: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Spanje: +34 938497433
- Denemarken: +45 74436332
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Duitsland: +49 711 3409 444
- België: +32 9 321 75 70
- Turkije: +90 216 5775552
- Nederland: +31 347 320477
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
Azië en Oceanië
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334