Draagbare bedieningsapparatuur PITjog

Met bedieningsapparatuur alle gevaren onder controle

Draagbare bedieningsapparatuur PITjog

Draagbare bedieningsapparatuur wordt gebruikt wanneer werkzaamheden worden verricht binnen de gevaarlijke zone van machines en installaties. Gebruik draagbare bedieningsapparatuur om bijv. bij een geopend hek machinefuncties handmatig te besturen.

De voordelen van bedieningsapparatuur in één oogopslag

  • veilig werken binnen de gevaarlijke zone van machines en installaties
  • eenvoudig visualiseren van processen bij een geopend hek
  • ergonomisch gevormde behuizing voor comfortabele bediening
De voordelen van bedieningsapparatuur in één oogopslag

De kenmerken van bedieningsapparatuur

De kenmerken van bedieningsapparatuur
  • kunststofbehuizing met drie knoppen
  • twee knoppen voor de tweehandenbedieningsfunctie, één knop voor de resetfunctie
  • beschermingsgraad IP50
  • robuuste kunststofbehuizing
  • eenvoudige bediening met drukknoppen
  • gering gewicht
  • grote actieradius dankzij spiraalkabel
  • beschermd en veilig opbergen in de apparaathouder

Gevaren onder controle

Gebruik de bedieningsapparatuur om personen te beveiligen in potentieel gevaarlijke situaties! Met name wanneer in speciale bedrijfsmodi van een machine de werking van veiligheidsvoorzieningen geheel of gedeeltelijk moet worden opgeheven.

Tot de typische inzetgebieden van bedieningsapparatuur behoren met name:

  • Afstellen van machines
  • Servicewerkzaamheden
  • Procesvisualisatie
  • Testbedrijf
Gevaren onder controle

Maak uw oplossing compleet!

Maak uw oplossing compleet!

Maak uw oplossing compleet en zorg voor veilig werken binnen de gevaarlijke zone van uw machine of installatie! Dit bereikt u met de bedieningsapparatuur in combinatie met de goedgekeurde verwerkingseenheden van Pilz:

  • tweehandenbedieningsapparatuur P2HZ
  • veiligheidsrelais PNOZ s6
  • veiligheidsrelais PNOZ e2.1p
  • tweehandenbedieningsbouwsteen van het modulaire veiligheidssysteem PNOZmulti
  • besturingssystemen van het automatiseringssysteem PSS 4000

Hierdoor is PITjog in elke branche klaar voor gebruik!

Ons productaanbod: draagbare bedieningsapparatuur PITjog

Draagbaar bedieningsapparaat PITjog

Het draagbare bedieningsapparaatPITjog is geschikt voor de bediening met twee handen.

Toebehoren PITjog

Laat u verder informeren over passend toebehoren voor het bedieningsapparaat PITjog.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

  • België: +32 9 321 75 70
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nederland: +31 347 320477
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Spanje: +34 938497433
  • Denemarken: +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444

Azië en Oceanië

  • Thailand: +66 210 54613
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld