Knoppenunit PITgatebox

Eenvoudige bediening van uw heksysteem

Knoppenunit PITgatebox

Met de knoppenunit PITgatebox kunt u eenvoudig en flexibel hekschakelaars en -systemen aansturen. Door de integratie van PITreader komt er nog een veiligheidsfactor bij: de gebruikersauthenticatie. Hierdoor kunnen gebruikersrechten vóór het bedienen van de deur via een RFID-transponder worden gecontroleerd. Afhankelijk van de kwalificatie en taak van de medewerkers kan zo worden gewaarborgd dat de juiste groep personen toegang tot de installatie heeft.

Commando's zoals activeren, stoppen of het resetten van uw machine kunnen na de authenticatie worden bestuurd. Hierdoor is uw machine optimaal beschermd tegen verkeerde bediening of zelfs manipulatie. Dankzij het slanke design kan de robuuste bedieningseenheid eenvoudig en snel op gangbare profielsystemen worden gemonteerd.

Met name in combinatie met de veilige heksystemen PSENmlock en PSENslock vormt de PITgatebox een modulaire, individueel op uw behoeften afgestemde hekoplossing uit één hand – en dat desgewenst met geïntegreerde authenticatie.

Knoppenunit PITgatebox met PITreader card unit – bedieningseenheid met toegangsautorisatiesysteem

Door middel van persoonlijke RFID-kaarten kunnen medewerkers zich via de PITgatebox met geïntegreerde PITreader card unit authenticeren. Hierdoor is gegarandeerd dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot de installatie hebben en commando's zoals activeren, stoppen of het resetten van de machine kunnen uitvoeren.

De toegangsautorisatie vindt daarbij plaats via de individueel beschrijfbare transponderkaarten PITreader card. Bovendien kunnen al in het bedrijf aanwezige RFID-compatibele kaarten worden gebruikt. Ook de bekende PITreader keys kunnen gebruikt blijven worden. Dankzij het slanke design kan de robuuste bedieningseenheid – net als alle PITgatebox-varianten – eenvoudig en snel op gangbare profielsystemen worden gemonteerd.

Knoppenunit PITgatebox met PITreader card unit – bedieningseenheid met toegangsautorisatiesysteem

De voordelen van de bedieningseenheid PITgatebox in één oogopslag

  • Eenvoudige bediening in combinatie met hoogwaardige kwaliteit en hoogwaardig design
  • PITreader met RFID-sleutel voor het activeren van de PITgatebox
  • Hoogwaardige metalen behuizing van gegoten zink in IP65 met hoge bestendigheid tegen schokken, trillingen en botsingen
  • Smalle behuizing voor een ruimtebesparende installatie op gangbare aluminium profielsystemen
  • Flexibele montage dankzij geïntegreerde draaibare montagehoeken
  • Eenvoudige en snelle installatie zonder bedraden dankzij M12, 12-polige aansluiting

gebruik en toepassingen van de knoppenunit

  • Gebruik van de knoppenunit voor het aansturen van machines (bijvoorbeeld persen) en installaties
  • Veelzijdig inzetbaar met heksystemen zoals PSENmlock of PSENslock, bijvoorbeeld op schuif- en klapdeuren
  • Uitvoeren van commando's in de machine- en installatiebouw zoals activeren, stoppen of resetten van de installatie

Ons productaanbod:

Knoppenunit PITgatebox

Met de knoppenunit PITgatebox kunt u hekschakelaars en -systemen eenvoudig en flexibel aansturen.

Toebehoren voor de knoppenunit PITgatebox

Hier vindt u ons toebehoren en reserveonderdelen voor de knoppenunit PITgatebox.

Knoppenunit PITgatebox met PITreader

Bedieningseenheid met toegangsautorisatiesysteem voor het aansturen van hekschakelaars en -systemen.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Nederland: +31 347 320477
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Spanje: +34 938497433
  • België: +32 9 321 75 70
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Denemarken: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

Azië en Oceanië

  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld