De driestandentoestemmingsknoppen PITenable worden gebruikt als draagbare bedieningsapparaten bij het werken in de gevaarlijke zone van machines of installaties. En wel dan wanneer de werking van de beveiligingsinrichting moet worden opgeheven.
Toestemmingsknop PITenable
Veilig instellen en onderhouden met één hand
Uw voordelen in één oogopslag
- veilig werken binnen de gevaarlijke zone van machines en installaties
- eenvoudig visualiseren van processen bij een geopend hek
- bescherming van de operator als deze van schrik of uit paniek te heftig reageert
- ergonomisch gevormde behuizing voor comfortabele bediening
Kenmerken in één oogopslag
- 3-standen toestemmingsknop: Uit-Aan-Uit
- Varianten met M12-5-pin-haakse stekker of met open kabeleinde
- onderhoudsvrij
- eenvoudige bevestiging middels hechtmagneet
- licht en stabiel drukpunt
- moeilijk te manipuleren
Veilig in drie standen: 3-standen toestemmingsknop uit-aan-uit
- Niveau 1: De knop is nog niet bediend. De machine loopt bij geactiveerde veiligheidsfuncties.
- Niveau 2: De toestemmingsfunctie wordt geactiveerd, de knop staat in de middenpositie. De machine loopt terwijl de beschermwerking van de beweegbare, scheidende afschermingen zijn uitgeschakeld.
- Niveau 3: Hier wordt de veiligheidsfunctie ingeschakeld wanneer de knop plotseling losgelaten of doorgedrukt wordt. De machine wordt direct tot stilstand gebracht. Deze functie beschermt de operator, als deze van schrik plotseling te heftig reageert.
Veiligheid met de goedgekeurde totaaloplossing
Voor verwerking van PITenable biedt Pilz de veilige verwerkingseenheden PNOZmulti, PSS en de besturingsystemen van het automatiseringssysteem PSS 4000. Aldus is de PITenable overal te gebruiken waar uw medewerkers bij hun werkzaamheden in de gevaarlijke zones in het bijzonder beschermd moeten worden.
Ons productaanbod: Toestemmingsknop PITenable
Top
Hoofdkantoor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Technische ondersteuning
Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amerika
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Mexico: +52 55 5572 1300
Europa
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Nederland: +31 347 320477
- Turkije: +90 216 577 55 52
- Spanje: +34 938497433
- Rusland: +7 495 6654993
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ierland: +353 21 4804983
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
- Duitsland: +49 711 3409 444
- België: +32 9 321 75 70
- Denemarken: +45 74436332
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Italië: +39 0362 1826711
- Portugal: +351 229 407 594
Azië en Oceanië
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Thailand: +66 210 54613
- Singapore: +65 6829 2920
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- China: +86 400-088-3566
- Japan: +81 45 471 2281
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390