Systeemcomponenten SafetyNET p

Flexibele toepassing bij elke netwerkarchitectuur

Systeemcomponenten SafetyNET p

Met de systeemcomponenten SafetyNET p is een verscheidenheid aan ontwerpopties voor uw netwerktopologie mogelijk. Er zijn ethernet-infrastructuurcomponenten, zoals kabels en stekkers, verkrijgbaar.

In ethernetnetwerken verwezenlijken de systeemcomponenten SafetyNET p die netwerkinfrastructuur. Het resultaat: verschillende netwerktopologieën en opvoeren van netwerkuitbreiding en performance.

Voordelen van de SafetyNET p stekker

  • Snelle, eenvoudige installatie door snijklemtechniek (snel contact zonder extra gereedschap)
  • compatibel met "Office World" door RJ 45 stekkerprofiel
  • Fouten worden bij het inleggen van de draden voorkomen met kleurmarkeringen

Stekkers en kabels - een goede combinatie

SafetyNET p kabels

  • Standaardkabel voor Industrial Ethernet
  • elektrisch: Cat 5e, snel ethernet (100Mbit/s), 4-dradig

Installatiegereedschap Stripping Tool

  • Gereedschap voor het strippen van SafetyNET p kabels
  • Tijdbesparend strippen, minder installatiefouten

Toepassingen in het SafetyNET p netwerk

Verhoging van netwerkbeschikbaarheid:

  • door fiberoptische communicatie kan de EMC-sterkte verhoogd worden
  • Ringredundantie bij onderbreking van de communicatielijn of een defect component 

Opvoeren van de netwerkuitbreiding:

  • door fiberoptische communicatie is de overbrugging van grote afstanden geen probleem
  • Afstanden tot 30 km zijn mogelijk

Logische segmentatie per VLAN (Virtual LAN):

  • managed switches PSSnet SHL ondersteunen VLAN
  • VLAN maakt de logische segmentatie van het netwerk mogelijk, onafhankelijk van de fysieke locatie van de apparaten
  • Deelnemers kunnen via switchconfiguratie aan een VLAN toegewezen worden
  • Gebruik van de beschikbare bandbreedte kan verhoogd worden
  • Switches kunnen data van een VLAN boven een ander prioriteren

Ons productaanbod: Systeemcomponenten SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Tool for SafetyNET p Cable
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • België: +32 9 321 75 70
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Spanje: +34 938497433
  • Nederland: +31 347 320477
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Denemarken: +45 74436332
  • Duitsland: +49 711 3409 444

Azië en Oceanië

  • Singapore: +65 6839 2920
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld