Safety Device Diagnostics

Eenvoudige diagnose voor minder servicewerkzaamheden

Safety Device Diagnostics

Met Safety Device Diagnostics (SDD) kunt u uitgebreide diagnosegegevens van veiligheidsapparatuur van Pilz oproepen. Reduceer op die manier de servicewerkzaamheden bij uw klanten! Als eindgebruiker profiteert u van een hogere machinebeschikbaarheid en kortere stilstandtijden.

Dankzij zijn eenvoudige uitbreidbaarheid ondersteunt Safety Device Diagnostics de mechatronische benadering. Safety Device Diagnostics bestaat uit een veldbusmodule met verdeler en de desbetreffende veiligheidsapparatuur (bijvoorbeeld PSENcode). De conventionele meldcontacten op de veiligheidsapparatuur worden door de veldbusmodule automatisch geactiveerd en gereed gemaakt voor het diagnosesysteem.

Noodzakelijk toebehoren aan kabels, stekkers en adapters vindt u in de sectie Aansluittechniek

Dezelfde sensor, uitgebreide diagnose

  • Uitgebreide diagnose ter voorkoming van servicewerkzaamheden en ter vermindering van stilstandtijden – bijvoorbeeld door onderhoud op afstand via webserver
  • Eenvoudige diagnose dankzij het gebruik van dezelfde sensoren en optionele IP67-bedrading
  • Directe informatie dankzij geïntegreerd display op de veldbusmodule
  • Snelle en eenvoudige installatie door serieschakeling in het veld
  • Eén verbindingspunt met de installatiebus voor alle veiligheidsapparatuur
  • Aansluiten van externe apparaten direct via de I/O's op de veldbusmodule mogelijk
  • Economische totaaloplossing van één leverancier – bijvoorbeeld met PNOZ X of PNOZsigma

Kenmerken van Safety Device Diagnostics

Kenmerken van Safety Device Diagnostics
  • Systeem bestaande uit veldbusmodule, verdeler en veiligheidsapparatuur
  • Automatische activering van de veiligheidsapparatuur door de veldbusmodule
  • Geschikt voor 16 sensoren in serie of afzonderlijk bedraad
  • 6 extra configureerbare I/O's
  • Kabellengte: in totaal max. 900 m, 50 m van apparaat 1 naar apparaat 2, 150 m van het laatste apparaat naar de communicatiemodule
  • Reactietijden (niet veiligheidsrelevant): voor veiligheidsrelevante gegevens zie apart veiligheidsapparaat, diagnosegegevens < 1 seconde

Veiligheidsapparatuur altijd en overal in het zicht

De veiligheidsapparatuur (bijvoorbeeld PSENcode) wordt door de veldbusmodule automatisch geactiveerd. Daardoor worden de meldcontacten gereed gemaakt voor Safety Device Diagnostics. Zo zijn bijvoorbeeld een eenvoudige serieschakeling van sensoren in het veld en onderhoud op afstand via webserver mogelijk.

Safety Device Diagnostics is dus de ideale oplossing voor uw toepassing: behoud altijd en overal overzicht over de veiligheidsapparatuur!

Toepassingen Safety Device Diagnostics

Branches waarin Safety Device Diagnostics wordt gebruikt

Ons productaanbod: Safety Device Diagnostics

Veldbusmodulen

De veldbusmodulen van Safety Device Diagnostics met ingebouwd display zijn passend bij uw installatiebus of voor aansluiting op uw pc verkrijgbaar.

Bedradingshulpmiddelen

U hebt de bedradingshulpmiddelen nodig voor een snelle en eenvoudige installatie van Safety Device Diagnostics.

Toebehoren Safety Device Diagnostics

Hier krijgt u het passende toebehoren voor Safety Device Diagnostics, bijvoorbeeld veerkrachtklemmen en schroefklemmen.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Denemarken: +45 74436332
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Spanje: +34 938497433
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Nederland: +31 347 320477
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • België: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332

Azië en Oceanië

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld