Servoversterker PMCprotego D

PMCprotego D - met Safe Motion meer bereiken

Servoversterker PMCprotego D

Gebruik de moderne servoversterker PMCprotego D als aandrijfregelaar wanneer de hoogste flexibiliteit en veiligheid vereist wordt! De aandrijfregelaar ondersteunt alle relevante veldbussystemen, feedbacks en motortypen. PMCprotego D kan eenvoudig in bestaande systeemomgevingen worden geïntegreerd. Daardoor is de openheid voor de op de markt gangbare systemen gegarandeerd.

De functie “Veilig uitgeschakeld koppel - Safe torque off (STO) is al in de basisuitrusting opgenomen (on board). Veel andere veiligheidsfuncties zoals veilig gereduceerde snelheid, veilige bedrijfsstop of veilig stilzetten zijn met de insteekbare veiligheidskaart PMCprotego S eenvoudig te realiseren. De veiligheidsfuncties zijn onafhankelijk van het gebruikte motor- en encodertype. Dankzij de Safe Motion-oplossing bereikt u voor elke feedback maximaal Performance Level PL e.

Flexibiliteit wordt bij PMCprotego met hoofdletters geschreven: de servoversterker kan ook als safe drive-gebaseerde Motion Control-besturing worden gebruikt. Wanneer u de optie-kaart PMCprimo C eenvoudig in de tweede steekplaats van de PMCprotego D insteekt, ontstaat het compacte All-in-One Motion Control System.

 

Maak uw oplossing compleet: met de servomotoren PMCtendo SZ

Met de servomotoren PMCtendo SZ hebt u de juiste servomotoren voor de servoversterkers PMCprotego D tot uw beschikking. De motoren overtuigen door hun compacte behuizingmaten, lage restkoppels en hoge dynamiek.

Dit maakt ze bijzonder geschikt voor meebewegende assen en voor gebruik in krappe inbouwomstandigheden en maakt een constant hoge proceskwaliteit mogelijk.

Meer informatie

Servomotoren PMCtendo SZ

Overtuigende voordelen van de regeltechnische koploper

  • in de aandrijving geïntegreerde veiligheidsfuncties tot PL e met elke feedback ongeacht het encodertype
  • ondersteunt talrijke veldbussen, feedbacks en motorsoorten
  • modulair systeem met twee steekplaatsen voor het gebruik van veiligheidskaarten en I/O-uitbreidingskaarten of Motion control-kaarten
  • lage investeringskosten omdat deze in bestaande automatiseringsomgeving kan worden geïntegreerd
  • veilige remaansturing bij verticale assen in combinatie met de veiligheidskaart PMCprotego S
  • Reduceren van kosten door het implementeren van varianten met een kleinere voedingsspanning (1x 110 V AC tot en met 3 x 230 V AC, grootte 01-24)

Flexibele aandrijfregelaar - de kenmerken van PMCprotego D

Flexibele aandrijfregelaar
  • 3 formaten met nominale stroom 01-12A, 24A, 24-72A voor verschillende toepassingsgebieden
  • veilige uitgeschakeld koppel (STO) al opgenomen in de basisuitrusting, meer veiligheidsfuncties in combinatie met de beveiligingskaart
  • steekplaats voor uitbreidingskaarten (veldbus, veiligheidskaart, Motion control kaart, enz.)
  • servoversterkers voor motoren met feedback, zoals resolvers of sinus-cosinus encoders (Hiperface, Endat), BISS, incrementele encoder of sensorloos
  • sensorloze besturing voor synchrone en asynchrone motoren tot 60.000 rpm
  • SD-kaarten steekplaats voor snelle ingebruikneming en service
  • communicatie: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (in voorbereiding) of met optiekaarten PROFINET, PROFIBUS
  • keurmerk voor wereldwijd gebruik

Iedere toepassing met PMCprotego D eenvoudig regelen

  • veelzijdig te gebruiken, omdat meer dan 50 feedbacksystemen en verschillende motortechnologieën worden ondersteund
  • complexe uitdagingen worden gemakkelijk overwonnen dankzij geïntegreerde regelingstechnische oplossingen (de rustigste loop, bijv. voor medische toepassingen en hogere motortoerentallen)
  • er wordt voldaan aan EU-normen, bijv. normen voor energiebesparing en veiligheidstechniek
  • de meest eenvoudige bediening en hantering voor snelle implementatie en inbedrijfstelling

 

Geïntegreerde diagnose

De servoversterker geeft alle informatie en rapporten door aan het bovenliggende besturingssysteem: 

  • Motorgegevens
  • Regelaargegevens
  • Toestanden van verschillende poorten
  • Foutmeldingen
  • Waarschuwingsmeldingen
  • Bewegingsprocessen

Gebruik voor de grafische bewerking van de gegevens de grafische hulpmiddelen.

Bewaak voortdurend de status van uw installatie met PMCprotego D. Zo kunt u eventueel optredende fouten snel corrigeren. Bespaar zo tijd bij de inbedrijfstelling en tijdens de productie!

 

Geïntegreerde diagnose

Branches waarin de servoversterker wordt gebruikt

Ons productaanbod: Servoversterker PMCprotego D

PMCprotego D

De veilige servoversterkers PMCprotego D beschikken al over de functie “uitgeschakeld koppel” in de basisuitrusting. Voor de veilige bewegings-, stop- en remfuncties wordt de veiligheidskaart PMCprotego S in de versterker gebruikt.

Toebehoren voor PMCprotego D

Kies uit het brede spectrum de bijpassende hulpstukken uit. Neemt u gerust contact met ons als u aangepaste varianten nodig hebt.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazilië: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Nederland: +31 347 320477
  • Spanje: +34 938497433
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • België: +32 9 321 75 70
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Denemarken: +45 74436332
  • Italië: +39 0362 1826711

Azië en Oceanië

  • Japan: +81 45 471 2281
  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thailand: +66 210 54613
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld