De in- en uitgangsmodulen kunnen individueel volgens uw wensen worden samengesteld. Er is een groot aanbod van I/O- modulen voor de veilige, niet-veilige, digitale en analoge signaalverwerking. Als het systeem op een later tijdstip wordt aangepast, kunt u de modulen eenvoudig aanvullen of vervangen. Zij zijn zodoende uiterst flexibel. PSSuniversal ondersteunt een unieke menging van veiligheids- en automatiseringsfuncties in één systeem.
PSSuniversal - I/O-modulen voor besturingen en I/O-systemen
Individueel combineren
I/O-modulen, de flexibele oplossing - uw voordelen
- In-/uitgangsmodulen voor remote I/O-systeem en het besturingssysteem PSSuniversal individueel samenstellen
- veiligheidsgerelateerde en standaardbesturingstaken op te lossen
- precies en aan behoefte aan te passen door een fijne granulariteit van het systeem
- eenvoudig verwisselen van de modulen voor latere systeemaanpassingen
- identieke hardware-opbouw van remote I/O-systeem en besturingssysteem
- door simpele vervanging van de kopmodule is een overgang naar een hogere vermogensklasse mogelijk
Overzicht van de kenmerken van de I/O-modulen
- voor veilige, niet-veilige, digitale of analoge signaalverwerking
- er kunnen maximaal 64 I/O-modulen in willekeurige volgorde worden gemonteerd
- Voedingsmodulen voor de stroomvoorziening voor de vorming van verschillende potentiaalgroepen of als Refresh-module voor de hogere vermogensklassen
- Basismodulen als draageenheid voor de modulen zorgt voor eenvoudige vervanging bij systeemaanpassingen
I/O-modulen - bereid voor de meest uiteenlopende toepassingen
Er zijn vele in- en uitgangsmodulen voor functionele veiligheid en standaardbesturingsfuncties verkrijgbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen. Dankzij de fijnkorreligheid van het systeem is een uiterst flexibele aanpassing van de verschillende periferiemodulen gewaarborgd.
Temperatuurbestendige modulen
Zware omstandigheden vereisen componenten die bij grotere temperatuurschommelingen betrouwbaar werken. Hier zijn er PSSuniversal speciale modulen, die te herkennen zijn aan de T in de typeaanduiding. Zij zijn overal daar te vinden waar een schakelkastverwarming kostbaar resp. oneconomisch zou zijn of waar het erg warm is. Binnen een temperatuurbereik van -30°C tot +60°C zijn ze, in het kader van verontreinigingsgraad 2, probleemloos bestand tegen vochtigheid en condensatie.
Individueel zoals uw branche-oplossingen
Ons productaanbod: I/O-modulen voor besturingen en I/O-systemen
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
Europa
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Nederland: +31 347 320477
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Duitsland: +49 711 3409 444
- Italië: +39 0362 1826711
- Portugal: +351 229 407 594
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Rusland: +7 495 6654993
- België: +32 9 321 75 70
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ierland: +353 21 4804983
- Turkije: +90 216 577 55 52
- Spanje: +34 938497433
- Denemarken: +45 74436332
Azië en Oceanië
- China: +86 400-088-3566
- Thailand: +66 210 54613
- Japan: +81 45 471 2281
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Singapore: +65 6829 2920
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334