Voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is een scala van I/O-modulen voor veilige, niet-veilige, digitale signaalverwerking beschikbaar. U kunt het systeem volgens uw wensen configureren en daarbij veiligheids- en standaardfuncties flexibel combineren. Systeemaanpassingen achteraf zijn bij PSSuniversal 2 zeer eenvoudig te realiseren. De configuratie vindt plaats in onze softwaretool PASconfig.
PSSuniversal 2 – I/O-modulen voor uw remote-I/O-systeem
Naar eigen inzicht combineerbaar voor uw toepassing
Nu nieuw: uitgebreid toepassingsgebied voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2!
Voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 zijn nieuwe elektronikamodulen met analoge in- en uitgangen voor spannings- en stroomsignalen verkrijgbaar! Een extra elektronikamodule met zes digitale ingangen voor 120 volt AC-signalen maakt het gebruik in andere netspanningen mogelijk, zoals die van de Amerikaanse markt.
Alle elektronikamodulen passen zowel op de hoofdmodule met PROFINET / PROFIsafe als op EtherNet/IP / CIP Safety. Hierdoor kunt u de modulen onafhankelijk gebruiken van het besturingsnetwerk en protocol dat al in gebruik is. De communicatie tussen de kopmodulen en de elektronikamodulen loopt via de moduledrager. Zo kunt u tijdens het bedrijf elektronikamodulen verwisselen of herconfigureren zonder dat u de hele installatie hoeft uit te schakelen. Dit zorgt voor minder stilstandtijd van de machine. Ideaal voor de automatisering van uw installatie!
I/O-modulen, de flexibele oplossing – uw voordelen
- nauwkeurig aan de behoefte aan te passen door de fijnmazigheid van het systeem
- eenvoudig verwisselen van de modulen voor latere systeemaanpassingen
- functionele veiligheid als basisfunctie
Kenmerken van de I/O-modulen in een overzicht
- uiterst nauwkeurige diagnose, snelle opsporing van fouten en foutoplossing
- minimale afmetingen door maximale pakkingdichtheid met max. 16 kanalen op 12,5 mm
- willekeurig gemengde opbouw uit safety- en standaardfuncties
- er kunnen maximaal 64 I/O-modulen in willekeurige volgorde worden gemonteerd
- backplane als draageenheid voor de modulen zorgt voor eenvoudige vervanging bij systeemaanpassingen
Individueel zoals uw branche-oplossingen
Ons productaanbod: I/O-modulen voor uw remote I/O-systeem
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amerika
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Rusland: +7 495 6654993
- Italië: +39 0362 1826711
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Denemarken: +45 74436332
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
- Turkije: +90 216 577 55 52
- Spanje: +34 938497433
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Ierland: +353 21 4804983
- Nederland: +31 347 320477
- Duitsland: +49 711 3409 444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- België: +32 9 321 75 70
- Portugal: +351 229 407 594
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
Azië en Oceanië
- Singapore: +65 6829 2920
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- China: +86 400-088-3566
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Thailand: +66 210 54613