De communicatiemodulen van het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 fungeren als kopmodule voor de aansluiting op uw bestaande systeemarchitectuur. In combinatie met de I/O-modulen voor PSSuniversal 2 krijgt u een op maat gesneden oplossing voor uw periferie-uitbreiding. De op Ethernet gebaseerde veldbusmodulen worden via gangbare industriële veldbusprotocollen aan de hogere besturing gekoppeld. Daarbij wordt behalve het veldbusprotocol altijd ook het desbetreffende failsafe-protocol ondersteund.
PSSuniversal 2 - communicatiemodulen voor remote I/O-systemen
De passende oplossing voor uw toepassing
Uw voordelen in één oogopslag
- Geoptimaliseerde handling bij inbedrijfstelling en service
- Heel precieze diagnose
- Snel lokaliseren en oplossen van fouten
- Openheid
Eenvoudige inbedrijfstelling - een overzicht van de kenmerken
- Aanpassing aan PROFINET / PROFIsafe en Ethernet/IP / CIP Safety door vervanging van de hoofdmodule
- Veilige I/O-modulen universeel en identiek te gebruiken voor de meest uiteenlopende veiligheidsprotocollen
- Ontworpen voor toepassingen tot SIL 3 volgens IEC 61508 of PL-e volgens EN 13849 en voor andere internationale normen
- Eenvoudige configuratie met onze software PASconfig
Perfect afgestemd op uw branche-oplossingen
Ons productaanbod: PSSuniversal 2 - communicatiemodulen
Top
Hoofdkantoor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Technische ondersteuning
Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Amerika
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Mexico: +52 55 5572 1300
Europa
- België: +32 9 321 75 70
- Ierland: +353 21 4804983
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Turkije: +90 216 577 55 52
- Italië: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Portugal: +351 229 407 594
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Nederland: +31 347 320477
- Duitsland: +49 711 3409 444
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
- Spanje: +34 938497433
- Denemarken: +45 74436332
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
Azië en Oceanië
- Thailand: +66 210 54613
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- China: +86 400-088-3566
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japan: +81 45 471 2281
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Singapore: +65 6829 2920
- Taiwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)