PSSuniversal - I/O-modulen voor besturingen en I/O-systemen

Individueel combineren

I/O-modulen voor besturingen en I/O-systemen

De in- en uitgangsmodulen kunnen individueel volgens uw wensen worden samengesteld. Er is een groot aanbod van I/O- modulen voor de veilige, niet-veilige, digitale en analoge signaalverwerking. Als het systeem op een later tijdstip wordt aangepast, kunt u de modulen eenvoudig aanvullen of vervangen. Zij zijn zodoende uiterst flexibel. PSSuniversal ondersteunt een unieke menging van veiligheids- en automatiseringsfuncties in één systeem.

I/O-modulen, de flexibele oplossing - uw voordelen

  • In-/uitgangsmodulen voor remote I/O-systeem en het besturingssysteem PSSuniversal individueel samenstellen
  • veiligheidsgerelateerde en standaardbesturingstaken op te lossen
  • precies en aan behoefte aan te passen door een fijne granulariteit van het systeem
  • eenvoudig verwisselen van de modulen voor latere systeemaanpassingen
  • identieke hardware-opbouw van remote I/O-systeem en besturingssysteem
  • door simpele vervanging van de kopmodule is een overgang naar een hogere vermogensklasse mogelijk
I/O-modulen, de flexibele oplossing

Overzicht van de kenmerken van de I/O-modulen

Overzicht van de kenmerken van de I/O-modulen
  • voor veilige, niet-veilige, digitale of analoge signaalverwerking
  • er kunnen maximaal 64 I/O-modulen in willekeurige volgorde worden gemonteerd
  • Voedingsmodulen voor de stroomvoorziening voor de vorming van verschillende potentiaalgroepen of als Refresh-module voor de hogere vermogensklassen
  • Basismodulen als draageenheid voor de modulen zorgt voor eenvoudige vervanging bij systeemaanpassingen

I/O-modulen - bereid voor de meest uiteenlopende toepassingen

Er zijn vele in- en uitgangsmodulen voor functionele veiligheid en standaardbesturingsfuncties verkrijgbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen. Dankzij de fijnkorreligheid van het systeem is een uiterst flexibele aanpassing van de verschillende periferiemodulen gewaarborgd.

Temperatuurbestendige modulen

Zware omstandigheden vereisen componenten die bij grotere temperatuurschommelingen betrouwbaar werken. Hier zijn er PSSuniversal speciale modulen, die te herkennen zijn aan de T in de typeaanduiding. Zij zijn overal daar te vinden waar een schakelkastverwarming kostbaar resp. oneconomisch zou zijn of waar het erg warm is. Binnen een temperatuurbereik van -30°C tot +60°C zijn ze, in het kader van verontreinigingsgraad 2, probleemloos bestand tegen vochtigheid en condensatie.

I/O-modulen - bereid voor de meest uiteenlopende toepassingen

Individueel zoals uw branche-oplossingen

Ons productaanbod: I/O-modulen voor besturingen en I/O-systemen

Basismodulen PSSuniversal

Dragereenheden voor de I/O-modulen en voor de voedingsmodulen. Dankzij de eenvoudige plaatsing op de basismodulen eenvoudig te vervangen bij systeemaanpassingen.

Standaard I/O-modulen PSSuniversal

Voor digitale of analoge signaalverwerking. Er kunnen maximaal 64 I/O-modulen in willekeurige volgorde worden gemonteerd.

Toebehoren PSSuniversal

Voor PSSuniversal stellen wij o.a. eindsteunen voor rails, afsluitplaten, klemmen, USB-kabels en stekkers als toebehoren ter beschikking.

Stroomverzorgingsmodulen PSSuniversal

Voor de interne voeding en het vormen van verschillende potentiaalgroepen.

Veilige I/O-modulen PSSuniversal

Voor digitale of analoge signaalverwerking. Er kunnen maximaal 64 I/O-modulen in willekeurige volgorde worden gemonteerd.
Top
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Brazilië: + 55 11 4942-7032
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italië: +39 0362 1826711
  • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
  • Denemarken: +45 74436332
  • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
  • Turkije: +90 216 577 55 52
  • Spanje: +34 938497433
  • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
  • Ierland: +353 21 4804983
  • Nederland: +31 347 320477
  • Duitsland: +49 711 3409 444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Zwitserland: +41 62 889 79 32
  • België: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332

Azië en Oceanië

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
  • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
Open het contactformulier
Telefoon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld