text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo AC2.64/0/M/1/2/5/H/4

Productnummer: 8166229
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 8.0 Nm Io = 6.5 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 10.0 kgcm2.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
 
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Nettogewicht 10500  g
Brutogewicht 12100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)