text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCtendo AC2.64/0/M/1/2/5/H/4

Número do produto: 8166229
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 8.0 Nm Io = 6.5 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 10.0 kgcm2.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
 
Tipo de proteção caixa IP65  
Peso líquido 10500  g
Peso bruto 12100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)