Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8166229","name":"PMCtendo AC2.64/0/M/1/2/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.64/0/M/1/2/5/H/4
Tuotenumero: 8166229
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 8.0 Nm Io =
6.5 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 10.0 kgcm2.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |