text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCtendo AC2.64/0/M/1/2/5/H/4

Номер артикула: 8166229
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 8.0 Nm Io = 6.5 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 10.0 kgcm2.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.