Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8173484","name":"PMCtendo AC2.63/0/5/1/3/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.63/0/5/1/3/5/H/4
Productnummer: 8173484
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.00 Nm Io = 4.90
A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 9000 g |
| Brutogewicht | 10300 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |