text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo AC2.63/0/5/1/3/5/H/4

Kód materiálu: 8173484
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.00 Nm Io = 4.90 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
 
Typ krytí, pouzdro IP65  
Čistá váha 9000  g
Celková hmotnost 10300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)