text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCtendo AC2.63/0/5/1/3/5/H/4

Produktnummer: 8173484
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.00 Nm Io = 4.90 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
 
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Nettovægt 9000  g
Bruttovægt 10300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)