Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8173484","name":"PMCtendo AC2.63/0/5/1/3/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.63/0/5/1/3/5/H/4
Número de producto: 8173484
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 6.00 Nm Io = 4.90
A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 8.01 kgcm2.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 9000 g |
| Peso bruto | 10300 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |