Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"315185","name":"PSSu E F PS-P-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu E F PS-P-R
Productnummer: 315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding
Periphery Supply 24 V DC 10 A, voeding C-rail 10 A, voor
spoorwegtoepassingen.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor ...
Meer
Eenheid
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSSu, elektronicamodule, failsafe, spanningsvoorziening, voeding Periphery Supply 24 V DC 10 A, voeding C-rail 10 A, voor spoorwegtoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA TÜV |
| Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U2 | Periphery Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
| Potent.scheiding UINT1 naar U2 | |
| Potentiaalscheiding U1 naar U2 | 2500 V |
| Overbr. U-interrupt UINT1 norm | EN 50155 |
Milieugegevens
| Inbouwplaats norm1 spoor | EN 50125-3 |
| Inbouwpl. vlg. norm1 spoor | Railbereik (1 m - 3 m) |
| Inbouwplaats norm2 spoor | EN 61373 |
| Inbouwpl. vlg. norm2 spoor | Categorie 1, klasse A + B |
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 50155 |
| Omgevingstemperatuur |
-40
70 |
| Norm 2 voor omg.temperatuur | EN 50125-1 |
| Omgevingstemperatuur vlg norm2 | -40 ... +70 °C |
| Norm 3 voor omg.temperatuur | EN 50125-3 |
| Omgevingstemperatuur vlg norm3 | -40 ... +70 °C |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | |
| Condensvorming toegelaten? |
kortdurend
EN 50155 |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 50125-3 |
| Breedbandruis volgens | EN 61373 |
| Breedbandruis volgens | EN 50125-3 |
| Norm1 breedbandruis spoorw. | EN 61373 |
| Freq. breedbandruis spoorw. | 5 ... 150 Hz |
| Acceler. breedbandruis spoorw. | |
| Acceleratie breedbandruis | |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 2g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 5g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 50124-1 |
| Overspanningscategorie | OV2 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | PD2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal codering | PA |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 76 |
| Afmeting breedte | 12.6 |
| Afmeting diepte | 60.2 |
| Nettogewicht | 35 |
| Brutogewicht | 40 |
| Naam codeerelement | A |
| Kleur codeerelement | geel |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242611 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067767 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul
Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen. Nur zur Verwendung als erstes Modul nach dem
Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote-Station PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul
Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen. Nur zur Verwendung als erstes Modul nach dem
Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote-Station PSSu XR F-T!
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte
Umweltanforderungen.