关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"315185","name":"PSSu E F PS-P-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
实际产品可能有所不同
PSSu E F PS-P-R
产品物料号: 315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача
питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу...
更多
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, напряжение питания, подача питания периферии 24 В пост. тока 10 А, C-рейка 10 А. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
般数据
| Approval |
CE
UKCA TÜV |
| 适用范围 | 标准/故障安全 |
技术数据
电气数据
| U2的用途 | 外围电源 |
| 供电电压2 (V) |
24
24 |
| 电源电压类型U2 | DC |
| U2的公差 | -30 %/+25 % |
| UINT1和U2之间的电势隔离 | |
| U1和U2之间的电势隔离 | 2500 V |
| UINT1电源中断时间的标准 | EN 50155 |
环境数据
| 用于铁路应用安装位置的标准1 | EN 50125-3 |
| 用于铁路应用的标准的适用范围1 | 跟踪区域 (1 m - 3 m) |
| 用于铁路应用安装位置的标准2 | EN 61373 |
| 用于铁路应用的标准的适用范围2 | 类别 1,等级 A + B |
| 设备可使用的气候适宜性标准 |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| 环境温度标准 | EN 50155 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
-40
70 |
| 规定的环境温度标准2 | EN 50125-1 |
| 标准规定的环境温度范围2 | -40 ...+70 °C |
| 规定的环境温度标准3 | EN 50125-3 |
| 标准规定的环境温度范围3 | -40 ...+70 °C |
| 气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 湿度额定值 | |
| 允许/不允许凝结 |
简单地说
EN 50155 |
| 海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 2000 m |
| EMC 达到标准 ... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 50125-3 |
| 宽带噪声至 | EN 61373 |
| 宽带噪声至 | EN 50125-3 |
| 规定宽带噪声的标准1,用于铁路应用 | EN 61373 |
| 宽带噪声下的频率范围,用于铁路应用 | 5 ...150 Hz |
| 宽带噪声期间的加速度,用于铁路应用 | |
| 宽带噪音期间的频率范围 | |
| 冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 2 g |
| 冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 | 5 g |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 50124-1 |
| 过电压等级 | OV2 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | PD2 |
| 防护等级标准 | EN 60529 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP20 |
| 端子保护类型 | IP20 |
机械数据
| 壳体材料下部 | PC |
| 外壳材料前板 | PC |
| 外壳材料编码 | PA |
| 端子样式 | 可插拔 |
| 高度尺寸 | 76 |
| 宽度尺寸 | 12.6 |
| 深度尺寸 | 60.2 |
| 净重 | 35 |
| 总重 | 40 |
| 编码元件的名称 | A |
| 编码元件的颜色 | 黄色 |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27242611 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000024 |
| ETIM 引用功能 | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067767 |
| 卷宗 | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
必选的操作配件
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu ,电源电压模块的底座模块,进料模块
电源,进料外缘电源,进料 C 轨, 1 排,
4 个连接级别, 8 个接线端子,螺钉连接,以满足更高
的环境要求。仅在系统环境 A 中作为头部模块后的第一个模块以及远程站 PSSuXRF-T 之后使用
!
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu ,电源电压模块的底座模块,进料模块
电源,进料外缘电源,进料 C 轨, 1 排,
4 个连接级别, 8 个端子,弹簧加载连接,满足更高
的环境要求。仅在系统环境 A 中作为头部模块后的第一个模块以及远程站 PSSuXRF-T 之后使用
!
可选的配件
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头模块的激光可打印标签支架,
带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DIN A4
纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在
带标记标签的可重新密封塑料袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头的激光可打印标签支架,
不带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DINA4
纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在
可重新密封塑料袋中,带标记标签。