text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSSu E F PS-P-R

产品物料号: 315185
GTIN: 4046548067767
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A ,用于 铁路应用。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
TÜV  
适用范围 标准/故障安全  
 
U2的用途 外围电源  
供电电压2 (V) 24  
24  
电源电压类型U2 DC  
U2的公差 -30 %/+25 %  
UINT1和U2之间的电势隔离
U1和U2之间的电势隔离 2500 V  
UINT1电源中断时间的标准 EN 50155  
用于铁路应用安装位置的标准1 EN 50125-3  
用于铁路应用的标准的适用范围1 跟踪区域 (1 m - 3 m)  
用于铁路应用安装位置的标准2 EN 61373  
用于铁路应用的标准的适用范围2 类别 1,等级 A + B  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
环境温度标准 EN 50155  
以摄氏度一表示的环境温度 -40  
70  
规定的环境温度标准2 EN 50125-1  
标准规定的环境温度范围2 -40 ...+70 °C  
规定的环境温度标准3 EN 50125-3  
标准规定的环境温度范围3 -40 ...+70 °C  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值
允许/不允许凝结 简单地说  
EN 50155  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
振动测试所依据的标准 EN 50125-3  
宽带噪声至 EN 61373  
宽带噪声至 EN 50125-3  
规定宽带噪声的标准1,用于铁路应用 EN 61373  
宽带噪声下的频率范围,用于铁路应用 5 ...150 Hz  
宽带噪声期间的加速度,用于铁路应用
宽带噪音期间的频率范围
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 2 g  
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 5 g  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 50124-1  
过电压等级 OV2  
间隙与爬电距离污染程度规范 PD2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型 IP20  
壳体材料下部 PC  
外壳材料前板 PC  
外壳材料编码 PA  
端子样式 可插拔  
高度尺寸 76  
宽度尺寸 12.6  
深度尺寸 60.2  
净重 35  
总重 40  
编码元件的名称 A  
编码元件的颜色 黄色  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是的  
RoHS 例外 不  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242611  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067767  
卷宗 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.

必选的操作配件

PSSu BS 1/8 S-T
PSSu BS 1/8 S-T 314650
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite, percondizioni ambientali gravose. Solo per l’impiego come primo modulo dopoil modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopo la stazioneremota PSSu XRF-T!
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila, 4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose. Solo per l’impiego come primo modulo dopoil modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopo la stazioneremota PSSu XR F-T!