De nieuwe norm wordt momenteel internationaal als ISO 20607 opgesteld. Ze definieert fundamentele eisen voor het opstellen van handleidingen van machines. Ook veiligheidscomponenten krijgen hiermee te maken, want de nieuwe norm wordt met de Machinerichtlijn geharmoniseerd. De actuele versie van de nieuwe norm kan al als stabiele basis voor de ontwikkelingswerkzaamheden in de machinebouw worden gebruikt. Ze wordt waarschijnlijk in de loop van 2019 gepubliceerd!
28 mei 2019
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwe DIN EN ISO 20607?
Wat is het verband met de Machinerichtlijn?
De in het normontwerp bijgevoegde bijlage ZA legt het verband met de Machinerichtlijn 2006/42/EG vast. Zodoende geldt de norm als richtsnoer bij het opstellen van handleidingen voor machines.
De prEN ISO 20607 behandelt de veiligheidsrelevante inhoud, de passende structuur en de presentatie van de handleiding met inachtneming van de complete levenscyclus van de desbetreffende machine. Deze norm definieert de beginselen die onontbeerlijk zijn om het ontbreken van informatie, vooral over mogelijke restrisico's, te voorkomen.
Zodra de DIN EN ISO 20607 in het Publicatieblad van de EU wordt gepubliceerd, bestaat er een vermoeden van overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en wordt de norm in de lijst van geharmoniseerde normen opgenomen. Het is momenteel nog niet duidelijk of er een overgangstermijn zal zijn. Zo ja, dan mag deze maximaal drie jaar bedragen. Een aanzienlijk kortere overgangstermijn is ook mogelijk.
Wat betekent de DIN EN ISO 20607 voor de machinebouw?
Fabrikanten van machines en veiligheidscomponenten moeten zich bijtijds bezighouden met mogelijke gevolgen voor bestaande en toekomstige handleidingen. Het niet-naleven van de norm kan betekenen dat de CE-conformiteit voor machines en veiligheidscomponenten niet bestaat!
Zodra de norm is gepubliceerd, kan ze in de ISO-webwinkel tegen betaling worden besteld.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brazilië: + 55 11 4942-7032
- Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Ierland: +353 21 4804983
- Oostenrijk: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italië: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Spanje: +34 938497433
- Denemarken: +45 74436332
- Zwitserland: +41 62 889 79 32
- Duitsland: +49 711 3409 444
- België: +32 9 321 75 70
- Turkije: +90 216 5775552
- Nederland: +31 347 320477
- Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
- Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Verenigd Koninkrijk: +44 1536 460866
Azië en Oceanië
- Zuid-Korea: +82 31 778 3390
- Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australië (gratis telefoonnummer): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334