Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"9A000012","name":"PRMS set","price":"11623.85","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QF"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PRMS set
Productnummer: 9A000012
GTIN: 4046548087741
Complete botsingsmeetset in een koffer voor de kracht- en
drukmeting ter beoordeling van MRS-toepassingen volgens methode 4 vanISO/TS
15066.
Eenheid
Uw prijs
€11,623.85
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
| Afmeting hoogte | 680 |
| Afmeting breedte | 500 |
| Afmeting diepte | 325 |
| Nettogewicht | 7480 |
| Brutogewicht | 11600 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27380291 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087741 |
| Volume | 69.828 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318080 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |