Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"9A000012","name":"PRMS set","price":"132744.0","currency":"SEK","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QF"]}
Produkten kan variera
PRMS set
Artikelnummer: 9A000012
GTIN: 4046548087741
Komplett kollisionsmätsats i en väska för kraft- och
tryckmätning för utvärdering av MRI-applikationer, metod 4 enligt ISO/TS
15066.
Enhet
Ditt pris
SEK132,744.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Mekaniska data
| Mått höjd | 680 |
| Mått bredd | 500 |
| Mått djup | 325 |
| Nettovikt | 7480 |
| Bruttovikt | 11600 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27380291 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087741 |
| Volym | 69.828 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318080 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |