閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"9A000012","name":"PRMS set","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QF"]}
実際の製品は異なる場合があります
PRMS set
製品コード: 9A000012
GTIN: 4046548087741
ISO/TS15066のメソッド4に従って、HRCアプリケーションを
評価するための力と圧力を測定する
衝突測定セット一式 (ハードケース付属)。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
6c |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27380291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087741 |
| ボリューム | 69.828 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318080 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |