Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"9A000012","name":"PRMS set","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QF"]}
Фактическое изделие может отличаться
PRMS set
Номер артикула: 9A000012
GTIN: 4046548087741
Полный комплекс для измерения параметров столкновения в кейсе дляизмерения силы и
давления для оценки систем HRC в соответствии с методом 4 согласноISO/TS
15066.
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
| Размер по высоте | 680 |
| Размер по ширине | 500 |
| Размер по глубине | 325 |
| Вес нетто | 7480 |
| Вес брутто | 11600 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27380291 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087741 |
| Объем | 69.828 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |