text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PRMS set

Ürün numarası: 9A000012
GTIN: 4046548087741
ISO/TS15066 yöntem 4'e göre HRC uygulamalarını değerlendirmek için bir çantada eksiksiz çarpışma ölçüm seti.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

 
Yükseklik boyutu 680  
Genislik boyutu 500  
Derinlik boyutu 325  
Net agirlik 7480  
Brüt ağırlık 11600  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27380291  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 23101519  
GTIN 4046548087741  
Cilt 69.828  dm3
Harmonized System Code 90318080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1