Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772101","name":"PNOZ m B1","price":"525.98","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m B1
Productnummer: 772101
GTIN: 4046548069419
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, basismodule,
uitbreidbaar, Ethernet-interface met switch, USB-geheugen.
Eenheid
Uw prijs
€525.98
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Toepassingsgebied | Fail-safe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Versorgung des Systems |
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 18.5 |
Test klok uitgangen
| Aantal testpulsuitgangen | 4 |
Ethernet-interface
| Ethernet IP-adres | 169.254.60.1 |
| Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
| Ethernet overdrachtssnelheid |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Aantal Ethernet-poorten | 2 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | waager. auf Hutschiene |
| Afmetingen DIN-rail |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Schraubklemme
Käfigzugfederklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 101.4 |
| Afmeting breedte | 45 |
| Afmeting diepte | 120.2 |
| Nettogewicht | 209 |
| Brutogewicht | 219 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 % |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242207 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069419 |
| Volume | 0.560 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
Set4 Screw Terminals
750016
Set schroefklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingenPNOZmulti
2.
€9.02
Set4 Spring Terminals
751016
Set veerkrachtklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingen
PNOZmulti 2.
€9.02
Optionele accessoires
RJ45 Connector
380401
RJ45-connector, recht, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-aansluiting, AWG
22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
€18.96
Passend daarbij
PNOZ m ES Powerlink
772119
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
POWERLINK.
€367.40
PNOZ m EF Multi Link
772120
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen
PNOZmulti 2.
€255.08
PNOZ m EF PDP Link
772121
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
veilige verbinding decentrale I/O-modulen.
€255.08
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veilige
communicatiemodule SafetyNET p RTFL voor PNOZ m Bx.
€510.65
PNOZ m ES CANopen
772134
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, veldbusmodule,
CANopen.
€349.68