Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772101","name":"PNOZ m B1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ m B1
Kód materiálu: 772101
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul,
s možností rozšíření, ethernetové rozhraní s funkcí switche, paměť USB.
Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Napájení systému |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 18.5 W |
Testovací hodinové výstupy
Počet výst.test.pulzů | 4 |
Rozhraní Ethernet
Ethernet IP adresa | 169.254.60.1 |
Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
Ethernet rychlost přenosu |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Rozhraní CANopen
Počet rozhr.Ethernet | 2 |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Svorka s klecovou pružinou |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 101.4 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 120.2 mm |
Čistá váha | 209 g |
Celková hmotnost | 219 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 % |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548069419 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC000236 |
Svazek | 0.560 |
Volitelné příslušenství
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Servisní licence Basic PNOZmulti Configurator, pro používání servisní
verze na jedné pracovní stanici, licenční kód pro používání
funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnoutze stránky
společnosti Pilz.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Uživatelská servisní licence PNOZmulti Configurator, pro používáníservisní
verze na jedné další pracovní stanici, licenční kód pro používání
funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný
software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
RJ45 Connector
380401
Konektor RJ45, přímý, IP20, 8-pól., Cat6a, přípojka IDC 22, AWG,
průměr kabelu: 5,5 -8,5mm
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Uživatelská licence PNOZmulti Configurator, funkčně plná verze pro jednu
další pracovní stanici, licenční kód pro používání
všech funkcí, platné pouze pro vlastníky základní licence Basic.
Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky
společnosti Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade servisní licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizaci verze
stávající základní servisní licence na aktuální verzi, licenční kód
pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný
software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade servisní licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizace verze
stávající uživatelské servisní licence na aktuální verzi, licenční kód
pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný
software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licence pro upgrade na aktuální verzi
základní licence na plnou verzi softwaru PNOZmulti Configurator,
licenční kód pro volné používání všech funkcionalit.
Povinné provozní příslušenství
Set4 Screw Terminals
750016
Sada šroubových svorek pro PNOZ m B1, základní modul, malé řídicíjednotky PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Sada pružinových svorek pro PNOZ m B1, základní modul, malé řídicíjednotky
PNOZmulti 2.
Vhodné pro
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulFieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
bezpečné propojení 2 konfigurovatelných bezpečnostních malých řídicíchjednotek
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
modul pro připojení decentrálních I/O modulů.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, bezpečný
komunikační modul SafetyNET p RTFL pro PNOZ m Bx.
PNOZ m ES CANopen
772134
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulfieldbus,
CANopen.