Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772101","name":"PNOZ m B1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Imagem similar
PNOZ m B1
Número do produto: 772101
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
Note que as cores da carcaça foram alteradas temporariamente, o que não afeta a funcionalidade do dispositivo.
Para mais informações, visite Sales Information – 229402 .
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
UKCA Listado em cULus KOSHA TÜV EAC |
Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do sistema |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 18.5 W |
Saídas do relógio de teste
Número saídas pulso de teste | 4 |
Interface Ethernet
Endereço de IP Ethernet | 169.254.60.1 |
Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
Taxa de transmissão Ethercat |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Interface CANopen
Número interfaces Ethernet | 2 |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminais à mola |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 101.4 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Dimensão de profundidade | 120.2 mm |
Peso líquido | 209 g |
Peso bruto | 219 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 % |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069419 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242207 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC000236 |
Volume | 0.560 |
Acessórios opcionais
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licença Basis Service PNOZmulti Configurator, para utilização da versãode
serviço em uma estação de trabalho, chave de licença para ativação da
funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum software. Ele pode
ser baixado da homepage da Pilz.
RJ45 Connector
380401
Conector RJ45, reto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexão IDC, AWG
22, diâmetro do cabo: 5,5 a 8,5mm
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licença User PNOZmulti Configurator, versão completa para utilização emuma
estação adicional de trabalho, chave de licença para ativação da
funcionalidade completa, somente válido para ampliação de uma licençabásica.
Atenção: não contém nenhum software. ele pode ser baixado da PilzHomepage
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão
de uma licença Basis-Service existente, chave de licença para ativaçãoda
funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum
software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licença Upgrade Service PNOZmulti Configurator, para atualizar o númerode versão
de uma licença User-Service existente, chave de licença para ativação da
funcionalidade de serviço. Atenção: não contém nenhum
software. Ele pode ser baixado da homepage da Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licença de Upgrade para atualizar o número da versão de uma licençabásica
existente para a versão completa do software PNOZmulti Configurator,
chave de licença para ativação da funcionalidade completa.
Acessórios obrigatórios de operação
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Licença básica para o software PNOZmulti Configurator para utilização da
versão completa em uma estação de trabalho, chave de licença paraativação
da funcionalidade completa.
Set4 Screw Terminals
750016
Conjunto de terminais de conexão para PNOZ m B1, aparelho básico,minicontroladores PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Conjunto de terminais de mola para PNOZ m B1, aparelho básico,minicontroladores
PNOZmulti 2.
Correspondência
PNOZ m ES Powerlink
772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação,
conexão segura descentralizada dos módulos I/O.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo
de comunicação segura SafetyNET p RTFL para PNOZ m Bx.
PNOZ m ES CANopen
772134
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo Fieldbus,
CANopen.