關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"772101","name":"PNOZ m B1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ m B1
產品料號: 772101
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 基礎主模組,
可擴充,乙太網路介面有開關,USB 20 記憶體。
請留意產品外殼顏色改變是暫時性,並不影響產品功能,
更多資訊請參考 Sales Information – 229402 .
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 系統供電 |
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 18.5 W |
測試時鐘輸出
測試脈衝輸出數量 | 4 |
乙太網路介面
乙太網路 IP 位址 | 169.254.60.1 |
接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
乙太網路傳輸速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen接口
乙太網路介面數量 | 2 |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 |
螺絲式端子
彈簧夾端子 |
端子樣式 | 插件 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 101.4 mm |
寬度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 120.2 mm |
淨重 | 209 g |
毛重 | 219 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 | 帶領 |
% 污染物份額 | > 0,1 % |
CAS號 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548069419 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242207 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC000236 |
體積 | 0.560 |
可選的配件
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
基本服務授權 PNOZmulti Configurator,用於在工作站上使用服務
版本,可啟用
服務功能性的授權密鑰。附註:未隨附軟體!您可以從 Pilz 首頁
載入軟體。
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
使用者服務授權 PNOZmulti Configurator,用於在附加工作站上使用服務
版本,可啟用
服務功能性的授權密鑰。附註:未隨附
軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
使用者授權 PNOZmulti Configurator,用於在
附加工作站上使用的完整版本,用於啟用
完整功能性的授權密鑰,用於擴充基本授權才有效。
注意:未隨附軟體!您可以從 Pilz 首頁
載入軟體。
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
升級服務授權 PNOZmulti Configurator,以升級現有基本服務授權的
版本編號,可啟用服務功能性的授權密鑰
。附註:未內含
軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
升級服務授權 PNOZmulti Configurator,以升級現有使用者服務授權的
版本編號,可啟用服務功能性的授權密鑰
。附註:未隨附
軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
用於升級軟體 PNOZmulti Configurator 完整版本的現有
基本授權版本編號的升級授權,
用於啟用完整功能性的授權密鑰。
必選的操作配件
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
用於在工作站上使用
完整版本的用於軟體 PNOZmulti Configurator 的基本授權,用於啟用
完整功能性的授權密鑰。