Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772101","name":"PNOZ m B1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ m B1
Numero dell'articolo: 772101
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase,
espandibile, interfaccia Ethernet con switch, memoria USB.
Attenzione: il colore della custodia è stato modificato temporaneamente. La funzionalità resta invariata.
Per ulteriori informazioni consultare Sales Information – 229402 .
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Alimentazione del sistema |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 18.5 W |
Uscite dell'orologio di prova
N. uscite trigger di controllo | 4 |
Interfaccia Ethernet
Indirizzo Ethernet IP | 169.254.60.1 |
Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
Velocità trasm. Ethernet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Interfaccia CANopen
N. interfacce Ethernet | 2 |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
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
Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 101.4 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 120.2 mm |
Peso netto | 209 g |
Peso lordo | 219 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 % |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548069419 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volume | 0.560 |
Accessori opzionali
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licenza Service di base PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione
service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazionedella funzionalità service. Attenzione: non include il software! Ilsoftware può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
RJ45 Connector
380401
Connettore RJ45, assiale, IP20, 8 poli, Cat6a, connessione IDC, AWG
22, Diametro del cavo: 5,5-8,5mm
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licenza user PNOZmulti Configurator, versione completa per l’impiego suuna
stazione di lavoro aggiuntiva, chiavi di licenza per l’attivazione di
tutte le funzionalità, valida solo per l’espansione di una licenza base.
Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricatodalla homepage di Pilz
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service base già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della
funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service user già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della
funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licenza upgrade per l’aggiornamento del numero di versione di una
licenza base già disponibile alla versione completa del softwarePNOZmulti Configurator,
chiave licenza per l’attivazione di tutte le funzioni.
Accessori obbligatori per il funzionamento
Set4 Screw Terminals
750016
Set morsetti a vite per PNOZ m B1, dispositivo base, moduli compattiPNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Set morsetti a molla per PNOZ m B1, dispositivo base, moduli compatti
PNOZmulti 2.
Adatto a
PNOZ m ES Powerlink
772119
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, modulo fieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
collegamento sicuro di 2 sistemi di sicurezza compatti, configurabili
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
collegamento sicuro di moduli I/O decentralizzati.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo dicomunicazione
di sicurezza SafetyNET p RTFL per PNOZ m Bx.
PNOZ m ES CANopen
772134
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus,
CANopen.