Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"506227","name":"PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un","price":"75.08","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
Productnummer: 506227
GTIN: 4046548067279
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, M8-connector (male), ronde M12-
bouwvorm IP67, schakelafstand 8 mm, voor toepassingen met PSEN ix1, VP =1
stuk met M12-bedienpen gecodeerd.
Eenheid
Uw prijs
€75.08
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Sensorprincipe | magnetisch |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Serieschakeling geschikt | ja |
| Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -25 °C |
| Max. omgevingstemp. bij Hmax | |
| Max. omgevingstemp. bij 2000 m | +70 °C |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Actuator type 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
| Aansluitingstype | M8, 8-polig male |
| Leidingen kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
| Afmeting hoogte | 11 mm |
| Afmeting breedte | 12 mm |
| Afmeting diepte | 59.1 mm |
| Nettogewicht | 30 g |
| Brutogewicht | 48 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27274401 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067279 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€86.84
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m
€38.30
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m
€39.55
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M8, op connector recht M8, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€42.09
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere
veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d),
type aansluiting veerkrachtklemmen.
€73.89
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adapter, IP67, M12 connector, zwart, recht, 8-polig, A-
gecodeerd op M8 connector, zwart, recht, 8-polig, A-gecodeerd, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², geel, interne bedrading 1:1 voor alle 8 signalen,
omzetter voor aansluiting voor PSEN-sensoren.
€32.71
Verplichte Accessoires
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€86.84
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere
veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d),
type aansluiting veerkrachtklemmen.
€73.89