Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"506227","name":"PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}

Vastaava kuva
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
Tuotenumero: 506227
Magneettinen turvarajakytkin 3 n/o, M8 urosliitin,
pyöreä M12, IP67, kytkentäetäisyys 8 mm,
käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP = 1 kappale koodatullaM12-toimilaitteella.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC ECOLAB |
Anturiperiaate | magneettinen |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
Sopii sarjakytkentään | kyllä |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Kytkentäjännite | 24 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | |
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +70 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | IEC 60068-2-30 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
Painike tyyppi 1 | PSEN ma1.3-08 |
Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
Liitäntätapa | M8, 8-nap. uros |
Johtimet kaapeli | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 11 mm |
Leveysmitta | 12 mm |
Syvyysmitta | 59.1 mm |
Nettopaino | 30 g |
Bruttopaino | 48 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274401 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002544 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548067279 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
PSEN ix1 -liitäntä useiden
turva-anturien n/o liittämiseen ja arviointiin, n/o, mitat 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S),
jousiliittimet.

PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 1m

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M8, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m

PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kaapeli, sovitin, IP67, M12 urosliitin, musta, suora, 8-napainen, A-
koodattu M-liittimeen , musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, sisäinen johdotus 1:1 kaikille 8signaalille,
muunnin PSEN-antureiden liittämistä varten.

PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m

PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m

PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
Pakolliset varusteet

PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
PSEN ix1 -liitäntä useiden
turva-anturien n/o liittämiseen ja arviointiin, n/o, mitat 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S),
jousiliittimet.

PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m

PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m

PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m

PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m