Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"535120","name":"PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1","price":"72.62","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
Productnummer: 535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere
veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d),
type aansluiting veerkrachtklemmen.
Uw prijs
€72.62
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
cULus Listed TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 1.5 W |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 101 g |
Brutogewicht | 112 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27440111 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548013474 |
Volume | 0.263 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |