text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

Número do produto: 506227
Interruptor de segurança magnético 3 n/o, plugue macho M8, modelo M12 redondo IP67, distância de comutação de 8 mm, para aplicação comPSEN ix1, VP = 1 unidade codificada com atuador M12.

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
ECOLAB  
Princípio do sensor magnético  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Adequado para ligação em série sim  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Tensão de ativação 24  
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Temp. amb. máx. à alt. máx.
Temp. ambiente máxima A 2000 m +70 °C  
Adeq. da umidade cf. norma IEC 60068-2-30  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP65  
Atuador tipo 1 PSEN ma1.3-08  
Sensor pode ser embutido Seguir instrução de montagem  
Tipo de conexão M8, 8 polos macho  
Fios cabo Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 11  mm
Dimensão de profundidade 59.1  mm
Dimensão de profundidade 12  mm
Peso líquido 30  g
Peso bruto 48  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274401  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067279  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x L x P), tipo de conexão do terminais de mola.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 8 polos,codificação A para conector fêmea M8, preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, fiação interna 1:1 para todos os 8 sinais, conversor para conexão para sensores PSEN.
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x L x P), tipo de conexão do terminais de mola.
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m