text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

Numer produktu: 506227
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, -stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągłe M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1,opakowanie jednostkowe = 1 szt. z aktuatorem M12, kodow...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€73.79

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, -stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągłe M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1,opakowanie jednostkowe = 1 szt. z aktuatorem M12, kodowanym.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
ECOLAB  
Zasada działania czujników magnetyczny  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Niski  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Odpowiednie do łączenia szereg tak  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Napięcie łączeniowe 24  
Temperatura pracy -25 - 70  °C
Maks. temp. otoczenia w Hmax
Maks. temp. otoczenia 2000 m +70 °C  
Norma przydatności klimat. IEC 60068-2-30  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Aktuator typu 1 PSEN ma1.3-08  
Czujnik może być zabudowany Tak, zgodnie z instr. montażu  
Typ połączenia M8,8-stykowe zew.  
Linie kablowe Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 11  mm
Szerokość 12  mm
Głębokość 59.1  mm
Ciężar netto 30  g
Ciężar brutto 48  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274401  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067279  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interfejs PSEN ix1 do podłączenia i oceny kilku czujników bezpieczeństwa n/o, n/o, wymiary 96 x 48 x 43,5 mm (wys. xszer. x gł.), typ połączenia - zaciski sprężynowe.
€72.62
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€22.77
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€40.86
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€38.40
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M8, kodowanie A, długość przewodu: 0,5m
€37.18
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€84.31
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Przewód, adapter, IP67, złącze zewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M8, czarny, prosty, 8-stykowy, zkodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, przewody wewnętrzne 1:1 dla wszystkich 8sygnałów, konwerter do podłączenia czujników PSEN.
€31.76
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€60.19
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€41.60
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€30.53

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€22.77
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interfejs PSEN ix1 do podłączenia i oceny kilku czujników bezpieczeństwa n/o, n/o, wymiary 96 x 48 x 43,5 mm (wys. xszer. x gł.), typ połączenia - zaciski sprężynowe.
€72.62
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€84.31
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€60.19
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€41.60
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€30.53