Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"412.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sc memory 08-17
Productnummer: 6D000005
Vervangbare geheugenmodule 08-17 voor fast replacement
veiligheidslaserscanner
Uw prijs
€412.00
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
UKCA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 - 999.9 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 8 |
Ingangen
Signaalniveau op ingang bij 0 | < 5 V |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 6 |
Stroom "0" HGU PSENscan | < 700 µA |
CANopen interface
Aantal Ethernet-poorten | 0 |
Mechanische gegevens
Aansluitingstype |
M12, 17-polig male
M12, 8-polig male |
Nettogewicht | 82 g |
Brutogewicht | 120 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272792 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548088465 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€85.80

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.02

PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Speciale aansluitkabel Advanced PSENscan, PUR, geel RAL1003, 17-
polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, kabellengte: 50 m
€283.10

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€42.21

PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Speciale aansluitkabel Advanced PSENscan, PUR, geel RAL1003, 17-
polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, kabellengte: 20 m
€137.87

PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Speciale aansluitkabel Advanced PSENscan, PUR, geel RAL1003, 17-
polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, kabellengte: 2 m
€40.62

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€25.85

PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Speciale aansluitkabel Advanced PSENscan, PUR, geel RAL1003, 17-
polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, kabellengte: 5 m
€66.48